Table Economy – modèle de base
EX-01410Cette table de travail est réduite à sa plus simple expression. La table Economy 80x40 F 1200x600 est basée sur le système de construction modulaire MB et offre une stabilité suffisante pour des travaux de préparation des commandes et de montage simples. Le modèle de base est utilisable tel quel ou peut être adapté en hauteur, en largeur et en profondeur à vos exigences spécifiques. Sa capacité de charge est de 200 kg.
En variante, il existe des tables Economy sous forme d’application avec un montant et une console. Nous proposons également des tables de travail sur la base du système de construction modulaire pour la production « lean ».