Choisissez une catégorie All (117) Cabines de machine (17) Postes de travail industriels (25) Système linéaire (14) Plateformes et escaliers (4) Caravanes et voitures (6) Étagères (5) Clôtures de protection (3) Production « lean » (8) Systèmes de protection (12) Robotique (19) Production propre (6) Table de travail haute performance avec plateaux La table de travail 4E extrêmement solide peut supporter jusqu’à 400 kg et dispose d’un réglage électrique de la hauteur.Les plateaux ergologistic® à réglage angulaire... Read more Table de travail avec sécurité ESD, conçue pour l’approvisionnement Lorsqu’il s’agit de manipuler des composants électroniques délicats, un poste de travail avec sécurité ESD est indispensable. Avant la livraison, les tables item sont... Read more Travail d’équipe – avec la table de travail double F2F L’espace est compté mais vous ne voulez pas faire de concessions ? La table F2F est faite pour vous !Elle utilise l’espace de manière optimale, et les deux plans de... Read more Table 2F avec système toolpanel® Les supports pour outils et l’approvisionnement, le rangement et le flux d’information – le système item toolpanel® réunit tous ces aspects à lui tout seul. Afin d’améliorer... Read more Approvisionnement ergonomique avec la table de travail 4E FiFo Sur ce poste de travail, l’approvisionnement passe par l’arrière :la partie arrière peut être utilisée pour l’approvisionnement de manière entièrement personnalisée,... Read more Banquette solide Cette banquette est réduite à sa plus simple expression. Cette banquette solide est basée sur le système de construction modulaire MB et assure une stabilité suffisante.... Read more Table Economy Lean avec console EX-01480 Cette table Economy Lean F 1800x750 avec montant et console, issue du système de tubes profilés D30, utilise toute la place au-dessus de la surface de travail : la console... Read more Table Economy Lean avec montant multifonction EX-01460 Parfaitement parée pour la fabrication au plus juste : la table Economy Lean F 1500x600 avec montant est la base fiable des stations de travail où tout doit être à portée... Read more Table Economy Lean – le modèle de base EX-01446 La force insoupçonnée d’une table de travail légère : la table Economy Lean F 1200x600 utilise des profilés issus du système de tubes profilés D30 et offre une stabilité... Read more Load more Pouvons-nous vous conseiller personnellement ? Trouver un interlocuteur ! Demande de projet Nous vous aidons à planifier vos projets.Individuel et hautement efficace. Demander maintenant ! Configurer Planifier de façon individuelle,simple et en ligne à tout moment. Configurer maintenant ! Online Shop Commander confortablementet simplement à tout moment ! Vers la boutique en ligne !