Table Economy avec montant multifonction
EX-01424Stabilité maximale et utilisation optimisée des profilés : La table Economy 80x40 F 1500x600 avec montant est la base fiable des stations de travail où tout doit être à portée de main. La construction de base est réduite au minimum est peut être adaptée en hauteur, en largeur et en profondeur selon vos exigences spécifiques. Le montant peut être équipé de divers éléments, comme par exemple pour l’approvisionnement de matériel et la mise à disposition d’outils et d’informations. La capacité de charge est de 200 kg.
En variante, les tables Economy issues du système de construction modulaire MB sont disponibles aussi sous forme d’applications avec une console ou sans montant. Nous proposons également des tables de travail sur la base du système de construction modulaire pour la production « lean ».