Table Economy avec console
EX-01444Utilisation parfaite de l’espace avec un minimum d’effort: Avec la table Economy 80x40 F 1800x750 avec console et montant, vous exploitez l’espace au-dessus du plan de travail. Au niveau de la console, on peut prévoir par exemple des lampes ou des outils. La construction de base est réduite au minimum est peut être adaptée en hauteur, en largeur et en profondeur selon vos exigences spécifiques. Le montant peut être équipé de bras articulés et d’accessoires pour la manutention. La capacité de charge est d’environ 200 kg.
En variante, les tables Economy issues du système de construction modulaire MB sont disponibles aussi sous forme d’applications sans montant ni console. Nous proposons également des tables de travail sur la base du système de construction modulaire pour la production « lean ».