item
Jeu de colonnes de table 8 80x40 K

Jeu de colonnes de table 8 80x40 K

0.0.707.52

Sur demande

Données techniques

Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

4 colonnes, Al, anodisé, naturel
Kit de montage avec 2 mécanismes de renvoi, 2 articulations, une manivelle et toutes les fixations nécessaires
Instructions d’utilisation et de montage

Propriétés

Référence 0.0.707.52
Ligne Postes de travail
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 15,98 kg
Unité de livraison 1 kit
Course max. Hmax = 300 mm

Description

La base des tables de travail autonomes ! Le réglage de la hauteur par manivelle rend les tables de travail basées sur les colonnes de table 8 80x40 K indépendantes de toute alimentation électrique. Les quatre colonnes de table réglables sur un maximum de 300 mm disposent des rainures 8 situées à l’extérieur et utilisent des profilés 8 80x40 comme supports pour le plan de travail. Le tube D16 SW6, qui fait office d’arbre de synchronisation, passe à l’intérieur du cadre et transmet le couple de manière homogène.
En fonction de la taille de table souhaitée, on ajoute les profilés 8 80x40 et les tubes D16 SW6.


Les tubes D16 SW6 et les profilés 8 80x40 sont à commander avec la longueur souhaitée en complément des colonnes de table retenues. On obtient ainsi des tables de travail avec des dimensions au choix allant jusqu’à 1800 mm x 1800 mm.
Les colonnes de table 8 80x40 K servent à la réalisation de tables de travail personnalisées, à réglage manuel de la hauteur. Un entraînement par manivelle permet d’ajuster la hauteur de travail sur un maximum de 300 mm. Des tables solides pour la production ou la maintenance avec une utilisation minimale des matériaux sont alors possibles. La capacité de charge peut atteindre 120 kg.
La compatibilité avec tous les composants issus du système de postes de travail ainsi qu’avec l’ensemble du système de construction modulaire item permet de répondre parfaitement à vos exigences. La solution est également idéale pour des stations de travail ergonomiques, mobiles et sans prise de courant.
La manivelle est amovible et peut être rangée en toute sécurité sur un support magnétique 8 Nd (0.0.687.14) au niveau de la table de travail.
Le réglage synchrone de la hauteur des quatre colonnes de table s’effectue de manière masquée dans le cadre de la table à l’aide du tube D16 SW6 (0.0.699.97).
1   2x   7.0.000.26 L1[mm] = T[mm]-200
2   3x   7.0.000.09 L2[mm] = B[mm]-80
3   1x   7.0.000.26 L3[mm] = B[mm]-120
4   1x   7.0.000.09 L4[mm] = √[(B-140)2+5422] - 60
5   2x   7.0.000.09 L5[mm] = T[mm]-160
6   2x   0.0.699.98 L6[mm] = T[mm]-207
7   1x   0.0.699.98 L7[mm] = B[mm]-126

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
84289090