Tour d'horizon des avantages
Un bâti de machine parfait avec peu de composants - c'est possible uniquement avec la série XMS ! Le puissant module de machine vous offre tout ce qu'il faut pour la construction moderne de machines. Grâce aux fonctions, telles que les cheminements de câbles intégrés et les rainures d'étanchéité, vous pouvez construire des cabines de machine hautement fonctionnelles avec peu d'effort. Le système de la série XMS est compatible avec la gamme du Système de construction modulaire MB.
Il a remporté le « German Design Award 2014 » !
Le jury a choisi parmi 1900 dispositifs les 100 meilleurs produits de l'année 2014 issus de dix catégories et c'est la série XMS qui l'a remporté.
Il a remporté le « iF product design award » !
La Ligne XMS a obtenu le prix international du design « iF product design award 2013 ».