Automatisation facile grâce aux systèmes complets prêts à installer
Les avantages du système d’automatisation item
Grand choix de technologies d'entraînement
Aide à l'interprétation pour la technique linéaire, les moteurs et les commandes
préconfigurés et rapidement disponibles
Planification parfaite
Il ne manque rien : Grâce à item MotionDesigner®, vous bénéficiez également d'une solution d'automatisation prête à installer sans connaissances spéciales. Le risque du projet diminue clairement. Bénéficiez en outre des prestations de conseil et de service par item. De plus, le logiciel MotionSoft® item accède directement aux données que vous avez saisies dans MotionDesigner® item auparavant. Être productif plus rapidement.
Les nouvelles linear motion units® item révolutionnent votre façon de planifier, construire et mettre en service les solutions d’automatisation. Le logiciel de conception intelligent calcule le système complet en unité linéaire qui convient exactement à votre mission de transport à partir de milliers de combinaisons. Votre linear motion unit® item est livré prêt à installer et est monté et prêt à l'emploi en un rien de temps.
Découvrez le matériel complémentaire, le programme d'exemple et les instructions de montage dans notre section de support !
Solution complète prête à installer, y compris unité de commande et moteur ou unité linéaire assemblée individuellement ? Le système d'automatisation item permet les deux sans que vous n'ayez à choisir entre technique ou service. Tout un univers de différentes technologies d'entraînement et de guidage permet de créer une solution d'automatisation personnalisée, adaptée à 100% à vos besoins. Un logiciel intelligent facilite la configuration et la mise en service.
Les unités linéaires prémontées d'item accélèrent la construction de tâches d'automatisation typiques. Elles sont faites à partir des meilleurs composants pour les applications typiques. Choisissez parmi les 26 unités linéaires prêtes à installer avec différentes technologies d'entraînement et de guidage, optimisées pour la vitesse, la charge utile, la précision et la longueur de course.
Qu'il s'agisse de guidages linéaires classiques, d'éléments d'entraînement, de glissières ou d'accessoires - les nombreux composants du système d'automatisation item peuvent être commandés et combinés individuellement. Grâce au montage modulaire et à la compatibilité avec le système de construction modulaire MB, il est possible de tailler des solutions sur mesure pour chaque installation.