Une colonne pour cobot simple, avec fixation au sol
EX-01231Encombrement réduit et présentation nette
Utilisation de cobot stationnaire sur un minimum d’espace : la colonne fine avec sa fixation au sol est si compacte qu’il est possible de l’intégrer au processus même a posteriori. Le cobot est placé sur la face frontale d’un profilé borne d'installation 8 160x160 et est fixé à l’aide d’une plaque de montage robot 8. Des rainures 8 sur tous les côtés ainsi que les goulottes intégrées assurent des possibilités de raccordement optimales et une bonne organisation des câbles. La fixation au sol pour profilé borne d'installation procure un très bon maintien. Cette construction est à la fois efficace et économique si le cobot doit être utilisé de façon stationnaire.
Note : Il faut tenir compte des conditions d’ancrage au sol.