Choisissez une catégorie All (113) Cabines de machine (17) Postes de travail industriels (19) Automatisation (14) Plateformes et escaliers (4) Caravanes et voitures (6) Étagères (5) Clôtures de protection (3) Production « lean » (8) Systèmes de protection (12) Robotique (15) Production propre (6) Table de travail évolutive pour l’intégration d’un cobot EX-01239 Très pratique également pour une installation ultérieure : la table de travail avec son montant mi-hauteur dispose de nombreuses options d’évolution. D’une part, le... Read more Table de travail de base pour applications collaboratives EX-01238 La coopération au niveau de la table : une table de travail de base pour accéder au monde des postes de travail collaboratifs, A la fois l’utilisateur et le bras de robot... Read more Un poste de travail collaboratif avec de nombreux accessoires EX-01237 Collaboration à la perfection : dans un environnement APS typique, cette table de travail, équipée de quatre colonnes réglables à réglage électrique de la hauteur, dispose... Read more Colonne de cobot mobile pliante EX-01235 Performant et facile à transporter : ce cobot est posé sur un bâti mobile et est donc le meilleur compagnon des formations et autres présentations. Il peut ainsi être utilisé... Read more Colonne robotisée stationnaire EX-01234 La colonne centrale dispose de quatre profilés 8 pleins d’une surface de base de 200x200 mm pouvant recevoir de grands modèles de cobot. Le bâti inférieur, équipé de... Read more Colonne robotisée pour l’utilisation mobile d’un cobot EX-01233 Rapide et maniable : ce bâti stable permet d’utiliser même de grands cobots à différents endroits. La colonne centrale dispose d’une surface de base de 200x200 mm pour... Read more Colonne robotisée compacte avec fixation au sol à niveau réglable EX-01232 Cette fine colonne stationnaire ne prend que peu de place et est solide comme un roc grâce à sa plaque de base 8 320x320 St. Les pieds de réglage D80 solides sont combinés... Read more Une colonne pour cobot simple, avec fixation au sol EX-01231 Encombrement réduit et présentation nette Utilisation de cobot stationnaire sur un minimum d’espace : la colonne fine avec sa fixation au sol est si compacte qu’il est... Read more Cabine partiellement fermée pour l’utilisation d’un cobot EX-01230 Une enceinte adaptative augmente la sécurité : l’habillage amovible assure la protection aux endroits nécessaires. En même temps, le cobot dispose d’un accès total... Read more Load more Pouvons-nous vous conseiller personnellement ? Trouver un interlocuteur ! Demande de projet Nous vous aidons à planifier vos projets.Individuel et hautement efficace. Demander maintenant ! Configurer Planifier de façon individuelle,simple et en ligne à tout moment. Configurer maintenant ! Online Shop Commander confortablementet simplement à tout moment ! Vers la boutique en ligne !