Table Economy Lean – le modèle de base
EX-01446La force insoupçonnée d’une table de travail légère : la table Economy Lean F 1200x600 utilise des profilés issus du système de tubes profilés D30 et offre une stabilité suffisante pour des travaux de préparation des commandes et de montage simples. Le modèle de départ est basé sur le profilé D40/D30. Il est utilisable tel quel ou peut être adapté en hauteur, en largeur et en profondeur à vos exigences spécifiques. Sa capacité de charge est de 150 kg. Les accessoires du système de construction modulaire pour la production « lean » peuvent être ajoutés sans problème.
En variante, il existe des tables Economy Lean sous forme d’application avec un montant et une console. Nous proposons également des tables de travail sur la base du système de construction modulaire MB.