Table Economy Lean avec montant multifonction
EX-01460Parfaitement parée pour la fabrication au plus juste : la table Economy Lean F 1500x600 avec montant est la base fiable des stations de travail où tout doit être à portée de main. La structure de base peut être adaptée en hauteur, en largeur et en profondeur selon vos exigences. On peut personnaliser le montant avec des profilés D30 ou des accessoires pour la manutention ou des applications de type karakuri/LCA. La capacité de charge est de 150 kg.
En variante, les tables Economy Lean sont disponibles aussi sous forme d’applications avec une console ou sans montant. Nous proposons également des tables de travail sur la base du système de construction modulaire MB.