Station de travail robotisée variable pour un changement rapide d'application
EX-01581La surface de travail de ce poste de travail robotisé dispose de nombreuses rainures continues qui sont ouvertes sur les côtés. Ainsi, les dispositifs et les outils peuvent être facilement glissés sur la face avant et fixés de manière adaptée.
Sur le côté, un passage de câbles avec des brosses permet de faire passer les câbles électriques ou de données de l'unité de commande dans la cabine au cobot ou à d'autres outils. Deux portes verrouillables permettent d'accéder facilement à tout.
Quatre roulettes élévatrices permettent de déplacer facilement la station de travail et les pieds intégrés permettent de la fixer et de la mettre à niveau. Il est également possible d'utiliser des pieds réglables avec fixation au sol.
Note : En fonction du format de la solution, du mode de fonctionnement et du modèle de robot, il convient de vérifier la stabilité statique.