Poste de travail robotisé pour porte-pièces individuels
EX-01582Pour une production efficace avec des palettes porte-pièces, cette station de travail offre deux emplacements de rangement à droite et à gauche d'un cobot positionné au centre. Grâce au passage central des câbles, il est également possible d'acheminer les câbles par le bas vers les bras de robot avec Bottom Connector ou vers les unités de commande.
Dans le châssis, la solution offre suffisamment d'espace de rangement pour la commande et les accessoires. Deux portes verrouillables permettent d'accéder confortablement à l'intérieur.
Les quatre roulettes de levage permettent de déplacer facilement le poste de travail. Les pieds intégrés permettent de la fixer et de la mettre à niveau. Il est aussi possible d'utiliser des pieds réglables avec, en option, un blocage fixe par rapport au sol.
Note : En fonction du format de la solution, du mode de fonctionnement et du modèle de robot, il convient de vérifier la stabilité statique.