Plate-forme de montage en forme de U
Art.-Nr. EX-01188Cette plate-forme de travail polyvalente permet au personnel de travailler en toute sécurité, même à grande hauteur, et d'effectuer des activités de maintenance et de montage bien au-dessus du sol de l'usine. Sa forme et sa trajectoire peuvent être facilement adaptées aux exigences du projet. Comme tous les composants du système d'escaliers et de plates-formes item sont compatibles avec le système de construction en kit MB, la plate-forme peut également être directement reliée à un châssis de machine.
Les composants offrent une base stable et garantissent une utilisation sûre grâce aux garde-corps continus et aux genouillères. La plate-forme est conforme aux exigences de la norme DIN EN ISO 14122.