Îlot robotique mobile pour cobots avec gestion centrale des câbles
EX-01586La station de travail compacte pour bras robotisés possède un passage de câbles central entre deux plans de travail avec des rainures continues. Cela permet de connecter très facilement des cobots avec des raccords situés en bas. Le cobot peut être positionné le long du passage en fonction de la tâche à effectuer.
La commande est placée dans le châssis. Des câbles peuvent également être acheminés vers un écran ou une unité de commande via le passage central.
Quatre roulettes élévatrices permettent de déplacer facilement la station de travail et les pieds intégrés permettent de la fixer et de la mettre à niveau. En cas d'utilisation stationnaire, on utilise des pieds réglables avec, en option, un blocage fixe au sol.
Note : En fonction du format de la solution, du mode de fonctionnement et du modèle de robot, il convient de vérifier la stabilité statique.