Ilot robotisé avec portes
EX-01228Tout est sous contrôle : dans le cas de cet îlot robotisé, le bâti en profilés 8 sert aussi de meuble bas avec habillage et porte. On peut y mettre à l’abri l’unité de commande par exemple. Le plateau à rainures sur la face supérieure permet un positionnement variable du cobot. Les profilés verticaux peuvent au choix être équipés de pieds réglables, ou de roulettes pour une solution mobile.
Grâce au cadre équipé de rainures 8, on peut utiliser toute la gamme item des profilés et accessoires pour une intégration personnalisée dans l’environnement de travail.
Note : En fonction du format de la solution, du mode de fonctionnement et du modèle de robot, il convient de vérifier la stabilité statique.