Ilot robotisé avec gestion des câbles
EX-01224Cet îlot de travail facile à agrandir dispose de tout ce qui est nécessaire à l’utilisation d’un robot collaboratif (cobot). Les profilés XMS avec leurs goulottes intégrées permettent de bien ranger les câbles et les éléments de commande. Grâce au plateau à rainures variable, le bras de robot et les équipements ajoutés peuvent être posés librement. Le cadre est suffisamment grand pour ranger l’unité de commande.
Au moment de la planification, le modèle de base est facile à adapter à votre environnement de travail dans toutes les dimensions. Le cadre est compatible avec le système de construction modulaire item et permet d’utiliser toute la gamme des profilés, des roulettes, des pieds réglables et des autres équipements.
Note : En fonction du format de la solution, du mode de fonctionnement et du modèle de robot, il convient de vérifier la stabilité statique.