Îlot robotique mobile avec passage de câble et poignée
EX-01585Avec la station de travail mobile, les cobots peuvent être utilisés très facilement pour des tâches changeantes à différents endroits. Les quatre roulettes de levage permettent de déplacer facilement le châssis compact et de fixer l'îlot robotisé à n'importe quel endroit et de l'orienter de manière plane. Pour une utilisation stationnaire, il est également possible d'utiliser des pieds de réglage avec des fixations au sol.
La surface de travail avec une multitude de rainures ouvertes sur les côtés favorise le positionnement adéquat du bras du robot et des pièces à usiner. Le passage latéral des câbles avec des barrettes à brosses facilite l'acheminement des câbles jusqu'à la position correspondante. La partie inférieure du bâti est fermée de manière étanche à la poussière. La porte verrouillable protège la commande qui s'y trouve de tout accès non autorisé.
Note : En fonction du format de la solution, du mode de fonctionnement et du modèle de robot, il convient de vérifier la stabilité statique.