Colonne robotisée pour l’utilisation mobile d’un cobot
EX-01233Rapide et maniable : ce bâti stable permet d’utiliser même de grands cobots à différents endroits. La colonne centrale dispose d’une surface de base de 200x200 mm pour fixer un cobot à l’aide de la plaque de montage robot 8 d’item. Le cobot mobile est maintenu en place et sécurisé à l’endroit où il est utilisé, grâce aux roulettes élévatrices. Le réglage intégré de la hauteur compense les irrégularités du sol.
Note : En fonction du format de la solution, du mode de fonctionnement et du modèle de robot, il convient de vérifier la stabilité statique.