Colonne robotisée compacte avec fixation au sol à niveau réglable
EX-01232Cette fine colonne stationnaire ne prend que peu de place et est solide comme un roc grâce à sa plaque de base 8 320x320 St. Les pieds de réglage D80 solides sont combinés avec les chevilles de scellement et assurent ainsi une orientation parfaitement plane et un maintien optimal en cours de fonctionnement. La hauteur de travail est déterminée par la longueur de la borne d'installation item 8 160x160, le cobot étant fixé sur la face frontale à l’aide de la plaque de montage robot 8.
Des rainures 8 sur tous les côtés ainsi que les goulottes intégrées assurent des possibilités de raccordement optimales. La fixation au sol de qualité convient parfaitement à une installation ultérieure, proche du processus, sur des sols difficiles ou si une haute précision est exigée.
Note : Il faut tenir compte des conditions d’ancrage au sol.