Colonne de cobot mobile pliante
EX-01235Performant et facile à transporter : ce cobot est posé sur un bâti mobile et est donc le meilleur compagnon des formations et autres présentations. Il peut ainsi être utilisé à différents endroits puisque le profilé borne d'installation est pliant et coulissant pour faciliter le transport.
Avec le bras de robot en position neutre, la construction se replie pour réduire l’encombrement et peut même être transportée en voiture. Grâce aux goulottes intégrées dans le profilé, tous les câbles sont à l’abri. Le cobot mobile est maintenu en place et stable à l’endroit où il est utilisé, grâce aux roulettes élévatrices. Le réglage intégré de la hauteur compense les irrégularités du sol.
Note : En fonction du format de la solution, du mode de fonctionnement et du modèle de robot, il convient de vérifier la stabilité statique.