Cabine partiellement fermée pour l’utilisation d’un cobot
EX-01230Une enceinte adaptative augmente la sécurité : l’habillage amovible assure la protection aux endroits nécessaires. En même temps, le cobot dispose d’un accès total à la surface de travail. Les grands hublots avec des vitres anti-chocs facilitent le contrôle visuel. Dans le cadre, on trouve des profilés d’angle de la ligne XMS avec goulottes intégrées qui logent des éléments de commande, tels que l’interrupteur d’arrêt d’urgence. L’environnement XMS contribue à une configuration claire et un environnement de travail de qualité.
Le niveau inférieur peut accueillir l’unité de commande, les matériaux de travail et d’autres éléments périphériques.
Note : En fonction du format de la solution, du mode de fonctionnement et du modèle de robot, il convient de vérifier la stabilité statique.