Werkzeug, Behälter oder Tabletts – mit dem item Schwenkarm 8 ist jegliches Material am Arbeitsplatz immer direkt griffbereit und perfekt positioniert. Mitarbeiter richten sich damit ihre Arbeitsumgebung optimal ein. Friktionsgelenke sorgen für eine maximale Beweglichkeit und präzise Ausrichtung der Schwenkarme und Doppelschwenkarme. So lassen sich beispielsweise Greifschalen ohne großen Kraftaufwand direkt über der Arbeitsfläche platzieren. Beidseitig bestückbare Ausleger sorgen für eine sichere Fixierung unterschiedlicher Werkzeuge oder Behälter in der Nut 8 der Aluminiumprofile. Das Ergebnis: perfekte Ergonomie und maximale Effizienz am Arbeitsplatz.
Werkzeugbereitstellung at its best – mit den Schwenkarmen 8 und Doppelschwenkarmen 8 ermöglicht item eine optimale Gestaltung von Arbeitsplätzen. Die Systeme lassen sich perfekt an die persönlichen Bedürfnisse und unterschiedlichen Arbeitssituationen anpassen. Mitarbeiter haben einen direkten Zugriff auf das Material in der Einhandzone und vermeiden damit die gesundheitsgefährdende Lendenwirbeltorsion. Möglich machen das Friktionsgelenke, die eine Rotation der Schwenkarme um 360° erlauben und im Reibmoment individuell einstellbar sind. Damit wird ein ideales Verhältnis zwischen bequemer Einstellbarkeit und Betriebssicherheit erreicht. Durch Ausleger mit doppelseitiger Systemnut 8 sind Werkzeuge und Zubehör sicher fixiert, beispielsweise über die Befestigungsvarianten aus dem item Halter- und Hakensystem. Mit der Auswahl aus unterschiedlichen Varianten hinsichtlich Belastbarkeit und Beweglichkeit wird item allen Anforderungsprofilen gerecht – von der freien Positionierung über drei Achsen bis zur Heavy-Duty-Ausführung mit 40 kg Traglast.
Tabletts, Behälter und Toolpanels optimal ausrichten
Die item Tablett-Schwenkarme und -Doppelschwenkarme 8 ermöglichen eine variable Positionierung von Tabletts am Arbeitsplatz. Ein umlaufender Rand aus Aluminiumprofilen sorgt für einen sicheren Halt. Auch Behälter für Schrauben, Muttern und andere Kleinteile lassen sich perfekt mit den item Schwenkarmen und Doppelschwenkarmen ausrichten. Damit wird der Mitarbeiter beim schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Arbeitsmaterialien ideal unterstützt. Auch das item Toolpanel mit 19 freien Systemnuten auf Vorder- und Rückseite wird über einen Schwenk- oder Doppelschwenkarm am Arbeitsplatz befestigt. Das Nutplattenprofil ist um 360° drehbar und ermöglicht eine beidseitige Nutzung für unterschiedliche Aufgaben. Damit alle Schwenkarmvarianten noch flexibler eingesetzt werden können, bietet item die Schwenkarm-Höhenverstellung an. Durch die optimale Anpassung der Komponenten erfolgt eine spürbare Entlastung der Mitarbeiter. Weitere Ergebnisse sind verbesserte Arbeitsabläufe und damit eine gesteigerte Effizienz von Produktionsprozessen.
Umfang: 2.921 Zeichen inklusive Leerzeichen
Stand: 13. Dezember 2018
Bilder: 3
Bildunterschrift 1: Das item Toolpanel wird über einen Schwenk- oder Doppelschwenkarm an der ergonomisch optimalen Stelle positioniert.
Bildunterschrift 2: Sowohl Greifschalen als auch Werkzeug und Zubehör lassen sich an den Auslegern der item Schwenkarme sicher fixieren.
Bildunterschrift 3: Mit den item Schwenkarmen richten sich die Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz individuell ein. Die flexible Anpassung an unterschiedliche Anforderungen führt dabei zu einer spürbaren Entlastung der Beschäftigten und zu verbesserten Arbeitsabläufen.
item Industrietechnik GmbH
Die item Industrietechnik GmbH ist weltweiter Marktführer im Bereich Systembaukästen für industrielle Anwendungen und beschäftigt rund 500 Mitarbeiter. Seit 1976 entwickelt und vertreibt item Lösungen zum Bau von Maschinen, Betriebseinrichtungen und Anlagen. Das Produktportfolio umfasst mehr als 3.500 hochwertige Komponenten zur Konstruktion von Maschinengestellen, Arbeitsplätzen, Automationslösungen und Lean-Production-Anwendungen. Mit Transportlösungen und Dynamikelementen können alle Arbeitsverfahren von manueller Produktion bis zur automatisierten Fertigung realisiert werden. Die hochqualifizierten Mitarbeiter arbeiten täglich an der Weiterentwicklung der innovativen Lösungen für den modernen Maschinenbau und verfügen zudem über eine hohe Beratungskompetenz. item hat ihren Hauptsitz in Solingen. Die Kundennähe in Deutschland wird durch elf Niederlassungen und Stützpunkte gewährleistet. Zur Firmengruppe gehören 100-prozentige Tochterunternehmen in den USA, China, Mexiko, Italien, Polen und der Schweiz.