Ipolog und das Engineeringtool von item vereinfachen die Materialzonenplanung in der Montage
Die Materialbereitstellung in Montage und Fertigung wird immer wichtiger: Die stetig steigende Produkt- und Variantenvielfalt führt oft zu Engpässen auf der Materialfläche. Mit der richtigen Software lässt sich die Materialbereitstellung in Montage und Fertigung einfach optimieren: Die Planungs- und Optimierungs-Software ipolog macht Materialzonenplanung effizienter und übersichtlicher. Mit dem angebundenen item Engineeringtool lassen sich Materialbereitstellungsregale auf Knopfdruck auswählen und konfigurieren.
Ressourcen und Materialflächen optimal nutzen: Die Materialbereitstellung in Montage und Fertigung rückt bei immer mehr Unternehmen in den Fokus. Um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden und Planungszeiten zu reduzieren, ist die Kombination zweier Tools optimal: Mit der speziell für die Produktion und Logistik entwickelten Software ipolog können Montage- und Logistikprozesse effizient, transparent und einfach gestaltet sowie visualisiert und simuliert werden. Anhand intelligenter Algorithmen unterstützt die Software Anwender dabei, die Materialbereitstellung in Montage und Produktion zu optimieren – die benötigte Planungszeit wird entsprechend reduziert. Durch die Anbindung des item Engineeringtools wird diese Aufgabe in Zukunft noch einfacher. „Mit der ipolog-Software und dem angebundenen und direkt aufrufbaren item Engineeringtool ist die individuelle Materialzonenplanung besonders einfach und komfortabel“, sagt Christian Thiel, Produktmanager für die Online-Tools bei item.
Vorteile der Symbiose: maßstabsgetreue Visualisierung der Betriebsmittel
Durch die Visualisierung in 2D und 3D veranschaulicht ipolog die Planung und erleichtert die Abstimmung mit Entscheidern und Dienstleistern. Besonders effizient: die Arbeit mit maßstabsgetreuen Abbildern der tatsächlich eingesetzten Betriebsmittel. Dazu lassen sich bestehende 3D-Modelle von Regalen, Behältern, Umgebungen und weiteren Objekten aus CAD-Programmen importieren oder Modelle direkt aus dem Katalog der ipolog-Software einfügen. Unter Verwendung von Betriebsmitteln auf Basis des item Systembaukastens gestaltet sich die Planung unkompliziert: Direkt im Katalog von ipolog sind Standard-FIFO-Regale von item zur sofortigen Nutzung integriert. Mit nur einem Klick öffnen sich die gewünschten Vorlagen und können exakt den Bedürfnissen des Anwenders angepasst werden. Die im item Engineeringtool integrierte Projektdokumentation bietet von der Stückliste über die bemaßte Ansicht bis hin zu Montageanleitungen für die konfigurierten Betriebsmittel alle benötigten Informationen. So entfällt die zeitaufwendige manuelle Nachbereitung für den Anwender. Darüber hinaus wird über die Verknüpfung zum item Online-Shop auch der folgende Beschaffungsprozess optimiert.
Fazit
Von der Kooperation profitieren die Nutzer auf ganzer Linie: Die softwaregestützte Planung der Materialbereitstellung führt schneller ans Ziel, liefert dank smarter Algorithmen bessere Ergebnisse und vereinfacht sogar Anschaffung und Einbindung der Betriebsmittel. Etliche Schritte werden effizienter, Platz wird optimal genutzt und Verschwendung reduziert. „Durch die Kombination von ipolog und dem item Engineeringtool können Anwender bereits frühzeitig mit korrekten Materialbereitstellungsregalen planen und die nachfolgenden Beschaffungs- und Ausstattungsprozesse massiv beschleunigen“, fasst Christian Thiel zusammen.
Alles rund um das Engineeringtool von item und ipolog gibt es in der Webinar®-Aufzeichnung.
Umfang: 3.543
Datum: 02. September 2020
Fotos: 1 (Quelle: item)
Bildunterschrift 1: Die Software ermöglicht eine maßstabsgetreue Visualisierung der Betriebsmittel.