Schlank und ergonomisch produzieren: Wie das gelingt, belegt item anhand der neuen Tischsäulensätze 4 80x40 H und 4 D40 H. Diese beiden Produkte sind Paradebeispiele für ergolean-Anwendungen. Der Tischsäulensatz kann beispielsweise ohne elektrischen Antrieb stufenlos verstellt werden. Ergonomische Prinzipien werden damit ebenso erfüllt wie die Anforderungen an eine schlanke Produktion. Deren Einsatz spart nicht nur Kosten, sondern erhöht gleichzeitig auch die Flexibilität in der Anwendung. Weitere ergolean-Produkte sind bereits in Planung.
ergolean vereint das Prinzip der Lean Production mit ergonomischen Aspekten. Ein konkretes Anwendungsbeispiel für diesen innovativen Ansatz: der Tischsäulensatz zur stufenlosen Höhenverstellung von item. Dieser besteht aus einer Pumpeinheit und vier Tischsäulen mit der Außengeometrie des Profils 8 80x40 oder D40. In das Profil integriert sind ein Hydraulikzylinder und teleskopierbare Tischbeine aus dem Profilrohr D30. Die maximale statische Last beträgt 2.500 N, die dynamische Last 1.500 N. Mit einer Kurbel verändert der Nutzer die Höhe des Arbeitstisches stufenlos um bis zu 300 mm. Nach der vorgenommenen Einstellung lässt sich die Kurbel platzsparend einklappen. Der Tischsäulensatz wird anschlussfertig geliefert und ist mit weiteren Komponenten des item MB Systembaukastens kombinierbar. Ideal einsetzbar ist der Tischsäulensatz für mobile Arbeitstische und Umgebungen ohne elektrische Stromversorgung. Er ermöglicht Anwendern auch in diesen Arbeitsbereichen eine ergonomische Höhenverstellung und Anpassung an verschiedene Prozesshöhen. Passend dazu bietet item ein umfangreiches Programm mit unzähligen kompatiblen Bauteilen für eine ergonomische und der Lean-Philosophie entsprechende Produktion. Die Ergebnisse: schnellere und effizientere Arbeitsprozesse, eine höhere Produktivität, Kostenersparnis und gesunde Mitarbeiter.