item ermöglicht Integration von Cobots in die Arbeitsumgebung
Gemeinsam arbeiten – dank der neuen item Montageplatten ist die Zusammenarbeit zwischen Maschine und Mensch kein Problem. Die Platten aus hochfestem Aluminium mit passendem Bohrbild für beliebte kollaborative Roboter (Cobots) oder zur individuellen Bearbeitung für alle anderen Modelle ermöglichen es, Cobots an Profilen und Rahmen zu befestigen.
Kollaborative Roboter, auch Cobots genannt, lassen sich in den unterschiedlichsten Szenarien der industriellen Anwendung einsetzen. Die smarten Maschinen arbeiten gemeinsam mit oder in der Nähe von Menschen. Um diese Zusammenarbeit zu gewährleisten, müssen die Cobots sicher in das Arbeitsumfeld integriert werden. Hier kommen die neuen Montageplatten von item ins Spiel. Mit passendem Bohrbild für beliebte Cobots und der Option zur individuellen Bearbeitung für alle anderen Modelle lassen sich die Maschinen sicher an Profilen und Rahmen befestigen.
Die Roboter Montageplatte 8 160x160 ist vorbereitet für die Cobots UR3e und UR5e von Universal Robots. Die größeren Modelle UR10e und UR16e von Universal Robots, der Fanuc CRX-10iA sowie die Omron-Modelle TM5, TM12 und TM14 werden hingegen auf der Roboter Montageplatte 8 200x200 sicher montiert. Die große Zentralbohrung in der Mitte dient der optionalen Leitungsdurchführung. Alternativ können aber auch individuelle Bohrbilder und Bearbeitungen in die Universal-Montageplatte 8 160x160 und 200x200 eingebracht werden. Auf diese Weise lassen sich auch andere Cobot- und Maschinenbauanwendungen in eine maßgeschneiderte Lösung integrieren. Zur sicheren Befestigung bieten sich insbesondere die Nutenplatte X 8 40 (0.0.705.30) oder die Installationssäule 8 160x160 K76 (0.0.663.39) an.
Ausführliche Informationen zum passenden Befestigungsmaterial bei verschiedenen Montagesituationen finden Sie im item Online Shop bei den Montageplatten.
Umfang: 1.925
Datum: 18. Mai 2021
Fotos: 2
Bildunterschrift 1: Um die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine zu gewährleisten, müssen kollaborative Cobots sicher in das Arbeitsumfeld integriert werden.
Bildunterschrift 2: Mit passendem Bohrbild für beliebte Cobots und der Option zur individuellen Bearbeitung für alle anderen Modelle lassen sich die Platten aus hochfestem Aluminium sicher an Profilen und Rahmen befestigen.