Mit dem item Engineeringtool individuelle Routenzüge konstruieren

Effiziente Materialbereitstellung

Effiziente und taktgenaue Bereitstellung von Material – Routenzüge kommen in vielen Bereichen der Logistik und Produktion zum Einsatz. Mit dem Engineeringtool bietet item jetzt die Möglichkeit, individuelle Routenzüge digital zu konstruieren und so den bedarfsgerechten Materialfluss sicherzustellen. Stabile Grundgestelle und Aufbauten lassen sich schnell aus den zahlreichen Komponenten des item MB Systembaukastens sowie item Lean Production Systembaukastens erstellen und leicht anpassen.

Um Material für ihre Produktion just in time bereitstellen zu können, setzen viele Unternehmen aus der Automobilindustrie und dem Maschinenbau sowie Logistikdienstleister auf Routenzüge. Diese bestehen aus einem Zugfahrzeug und mehreren Anhängern, den Routenzugwagen. Auf diesen Wagen werden Güter und Produktionsmittel in Ladungsträgern aus dem Lager zu den Zielorten transportiert. Da das Transportgut in Größe, Gewicht und Form variiert, gilt es, die Routenzüge optimal daran anzupassen. 

Einfachste Konstruktion dank item Engineeringtool

Mit ihrer Baukastenphilosophie ermöglicht item die Konstruktion von stabilen und robusten Routenzügen in zahlreichen Varianten. Dazu liefert das item Engineeringtool die perfekte digitale Unterstützung. Mit der intelligenten Software konstruieren Anwender schnell und einfach spezifische Wagen und Ladungsträger aus den item Aluminiumprofilen, passender Verbindungstechnik und weiterem Zubehör. Ob Standardkonstruktionen, beispielsweise für Europaletten oder Gitterboxen, oder individuelle Routenzug-Lösungen – das Konstruktionsprogramm bietet unzählige Gestaltungsmöglichkeiten für Grundrahmen und Aufbauten. Dabei lassen sich die Routenzüge dank des modularen Konzepts jederzeit flexibel erweitern und verändern. Alle Komponenten sind aufeinander abgestimmt und miteinander kombinierbar. 

Große Auswahl an Komponenten

Anwender stellen sich ihren individuellen Routenzug im item Engineeringtool aus zahlreichen Komponenten zusammen. Zur Verfügung stehen beispielsweise Lenk- und Bockrollen aus dem item MB Systembaukasten, die sich unter anderem durch ein optimales Abrollverhalten sowie eine Belastbarkeit bis zu 500 Kilogramm auszeichnen. Sie führen zu einem optimalen Fahrverhalten und einer hohen Spurtreue der Wagen. Für die Verbindung miteinander oder mit dem Zugfahrzeug bietet item unterschiedliche Ausführungen von Deichseln an. Damit ist eine Anbindung an gängige Kupplungssysteme von elektrischen Zugfahrzeugen sowie an fahrerlose Transportfahrzeuge realisierbar. Weitere Komponenten wie Stapelführung, Leit-Eckschutz und Staplerschuh ermöglichen eine Anpassung der Rahmen an unterschiedliche Ladungsträger. Darüber hinaus stehen zahlreiche Produkte aus dem item Lean Production Systembaukasten zur Verfügung, um eine effiziente Materialbereitstellung im Sinne der Lean-Philosophie umzusetzen. Für alle Konstruktionsergebnisse liefert das item Engineeringtool die Montageanleitung und eine vollständige Projektdokumentation direkt mit. Nach Fertigstellung kann die gesamte Konstruktion als ein Projekt über den Online-Shop bestellt werden. 

Umfang: 3.182

Datum: 4. Januar  2021

Fotos: 2 (Quelle: item)

Bildunterschrift 1: Mit dem item Engineeringtool konstruieren Anwender schnell und einfach spezifische Wagen und Ladungsträger aus den item Aluminiumprofilen, passender Verbindungstechnik und weiterem Zubehör.

Bildunterschrift 2: Zusätzlich zu verschiedenen Bock- und Lenkrollen, dem Staplerschuh, der Stapelführung, sowie dem Leit- und Eckschutz bietet item unterschiedliche Ausführungen von Deichseln an, mit denen Routenzugwagen optimal untereinander sowie mit dem Zugfahrzeug verbunden werden können.

Pouvons-nous vous conseiller personnellement ?

Demande de projet

Nous vous aidons à planifier vos projets.
Individuel et hautement efficace.

Configurer

Planifier de façon individuelle,
simple et en ligne à tout moment.

Online Shop

Commander confortablement

et simplement à tout moment !

fr
Langue
Pays
France
Trouver votre distributeur