Unterschiedliche Prozesse erfordern unterschiedliche Einhausungen. Manche Maschinenkabinen sind beispielsweise für mehrstufige Arbeitsprozesse in Linearanwendungen oder für rotatorische Anwendungen auf Rundtischen vorgesehen. Ob quadratisch, rechteckig oder achteckig, ob schmal und kompakt oder ausladend und groß – mit den Aluminiumprofilen und geschraubten Verbindungen von item lassen sich individuelle Gehäuseformen realisieren. Die Baureihe XMS ermöglicht die ideale Anpassung an den Arbeitsprozess. Die Maschinenkabinen lassen sich in mehrere Bereiche mit unterschiedlichen Funktionen unterteilen. Dabei sorgen spezielle Türprofile für einen leichten Zugang zu den einzelnen Prozessebenen. Die serienmäßig vorhandene Dichtnut gewährleistet staubfreie und saubere Innenräume.
Einfache Kabelverlegung von außen
item hat das Portfolio zur individuellen Gestaltung von Maschinenkabinen um die Konstruktionsprofile X 8 M45 - XMS erweitert. Damit entstehen von außen zugängliche Kabelkanäle. So können Leitungen einfach verlegt und Bedien- sowie Steuerelemente komfortabel integriert werden. Die Kabel liegen sicher und geschützt, denn die Profile lassen sich durch passende Abdeckprofile verschließen. Der Anlagenbauer kann unter verschiedenen Gestaltungsvarianten wählen. Die Profile mit den integrierten Kabelkanälen gibt es in verschiedenen Größen. Sie sind nun sowohl in einer nach innen als auch in einer nach außen geöffneten Variante verfügbar. Allen gemein ist die geschlossene, glatte und leicht zu reinigende Oberfläche.
Schnelle Anbindung von Maschinen und leichte Integration von Bedienelementen
Durch spezielle Verbindungssätze entstehen stabile Knotenpunkte im Rahmengestell. Diese erlauben bei der Kabelverlegung einen einfachen und schnellen Wechsel von der horizontalen in die vertikale Richtung – und umgekehrt. Zusätzlich dienen sie als Kabeldurchlass und ermöglichen so eine unkomplizierte Anbindung der Geräte im Inneren der Kabine. Steuer- und Bedienelemente können direkt auf der Außenseite der Rahmen angebracht und mit den Leitungen verbunden werden. Aufgrund der Rastgeometrie der item Profile lassen sich dabei auch Elektrokomponenten aus dem Standardsystem M45 integrieren. Herstellerübergreifend sind somit zahlreiche Schalter-, Anzeige- und Bedienelemente verwendbar. Alle Komponenten lassen sich einfach aufstecken, bei Bedarf lösen und an anderer Stelle einsetzen. Das sorgt für maximale Flexibilität.
Durch zahlreiche Varianten der Aluminiumprofile und umfangreiches Zubehör in edlem Look profitiert der Anlagenbauer von einem großen Gestaltungsspielraum. Er kann die Maschinenkabine jederzeit an veränderte Anforderungen anpassen. Auch lässt sie sich für den Transport zum Kunden teilen. Vor Ort kann sie dann schnell wieder zusammengefügt werden. Das Ergebnis sind Maschineneinhausungen in zahlreichen Formen mit optisch ansprechendem Design. Die zahlreichen Vorteile der item Maschinenkabinen zeigt folgendes Video:
Umfang: 3.749 Zeichen inkl. Leerzeichen
Datum: 09. Februar 2022
Fotos: 3 (Quelle: item)
Bildunterschrift 1: Ob quadratisch, rechteckig oder achteckig, ob schmal und kompakt oder ausladend und groß – die Baureihe XMS von item ermöglicht die ideale Anpassung an den Arbeitsprozess.
Bildunterschrift 2+3: Mit den von außen zugänglichen Kabelkanälen lassen sich Leitungen einfach verlegen und Bedien- sowie Steuerelemente komfortabel integrieren.