Neuheiten 2021-2

Maschinenbau und Software perfekt aufeinander abgestimmt! Die item Produktneuheiten im Herbst 2021 vereinfachen die Konstruktion von Arbeitstischen, die Nutzung von Cobots und den Einsatz von Lineareinheiten.

Mit den neuesten Versionen der item Online-Tools beschleunigen Sie die Planung und erzielen bessere Ergebnisse in kürzerer Zeit. Probieren Sie es aus!

Im aktuellen Neuheitenkatalog finden Sie alle Informationen zu den neusten item Komponenten. Sie können das PDF herunterladen oder als e-paper direkt im Browser lesen. 

 

 

Arbeitsplatzsystem

Besonders anpassbar! Die neuen Tische Economy sind die materialoptimierte Basis für robuste Lösungen nach individuellen Vorstellungen.

Außerdem neu: Die modulare Kabelwanne Economy sorgt auch unter dem Tisch für eine sichere und aufgeräumte Arbeitsumgebung. Um Arbeitsmaterial sicher am Arbeitsplatz zu verstauen, bieten sich die neuen Schubladenschränke E an. 

ZUM SHOP

Automationssystem

Mehr Ausstattung! Die neue item Steuerung BL 1-04/C bietet serienmäßig alle wichtigen Funktionen und Schnittstellen in einem kompakten Gehäuse.

Außerdem neu: Der Parallelantriebssatz 6 60 SE60 verbindet raumsparend eine Lineareinheit KGT 6 60 mit einem Motor im Winkel von 180°. Besonders flache und kompakte Linearführungen entstehen mit der neuen Kugelumlaufführung-Schiene PS 2-15.

ZUM SHOP

Baureihe XMS

Komfortabel bedienen! Beim neuen Profil X 8 80x80 M45-36° - XMS ist die Öffnung des integrierten Kabelkanals um 36° zum Anwender geneigt. Durch die M45-Rastgeometrie können Bedienelemente ergonomisch integriert werden.

Außerdem neu: Der neue Türöffnungsbegrenzer 8 verhindert das überweite Öffnen von Türen. Der flache Begrenzer kann mit Türen aus Profilen 8 und Profilen XMS verwendet werden.

ZUM SHOP

Robotik

Einfach integriert! Die item Robotik-Anwendungen bieten zahlreiche Grundmodule für die Nutzung von Cobots in der Produktion. Die schnell modifizierbaren Konstruktionen lassen sich gemäß Ihrer Anforderungen gezielt anpassen.

Außerdem neu: Cobots mobil oder direkt am Arbeitstisch nutzen? Der item Systembaukasten macht’s möglich. Unsere Anwendungsbeispiele sind direkt verwendbar oder durch CAD-Modelle im Download mit wenig Aufwand individualisierbar.

Alle Anwendungen finden Sie hier im Bereich Kundenlösungen.

Online Tools

Perfekte Tische! Mit dem neuen item Arbeitsplatz-Konfigurator stellen Sie Arbeitstische strukturiert zusammen und statten sie individuell in der 3D-Bühne mit Zubehör aus. Die intuitive Oberfläche leitet Sie Schritt für Schritt durch die Konfiguration. Alle Änderungen lassen sich sofort in 3D betrachten und prüfen.

Außerdem neu: Das item Engineeringtool kann mehr als jedes CAD-Programm. Projektspezifische QR-Codes in der Dokumentation und auf allen Komponenten führen in den Projectviewer, der sogar eine animierte 3D-Aufbauanleitung zeigt. Alle item Konfiguratoren finden Sie hier.

Neuheiten 2021-1

Mehr Kraft, mehr Belastbarkeit, mehr Möglichkeiten: Die item Innovationen im Frühjahr 2021 machen Ihre Anwendungen stärker und vielseitiger denn je. So entstehen beispielsweise Schwerlasttische auf Basis der neuen Tischsäulensätzen E HD, die eine Tonne Gewicht elektrisch in der Höhe verstellen können.

Auf dieser Seite finden Sie Links zu allen neuen Produkten des MB Systembaukastens, des item Arbeitsplatzsystems, des Lean Production Systembaukastens und des item Automationssystems.

MB Systembaukasten

Die neuen item Knotenbleche werden als zusätzliche Verstärkung von außen aufgesetzt und verbinden Profile ohne zusätzliche Bearbeitung durch Verschrauben in der Nut.

Außerdem neu: Mit Montageplatten befestigen Sie kollaborative Roboter (Cobots) sicher an Profilen. Die massiven Platten sind mit fertigem Bohrbild oder zur individuellen Bearbeitung verfügbar. Die neuen Würfel-Verbinder sind einfach zu bedienen. Sie bilden eine räumliche Struktur zwischen den Profilen.

ZUM SHOP

Arbeitsplatzsystem

Die elektrisch höhenverstellbaren item Tischsäulensätzen E HD meistern große Lasten und heben bis zu einer Tonne.

Außerdem neu: Das hydraulische Hubmodul 8 120x120 HF hebt Behälter und Werkstücke mit einem Gewicht bis 100 kg ohne Stromanschluss an. Die neuen item Schilderrahmen in drei Standardgrößen markieren Lagerplätze, verbessern die Orientierung und lassen sich sehr variabel befestigen.

ZUM SHOP

Lean Production Systembaukasten

Mit dem neuen Fachteiler D30-55 ESD trennen Sie Lagerplätze variabel ab und vereinfachen die kratzfreie, stehende Aufbewahrung von Produkten.

Außerdem neu: Entlasten Sie Ihre Mitarbeiter beim Stapeln und Entstapeln von KLTs durch Karakuri/LCA und den schwenkbaren Stapeleinheiten D30 Riegel. Mit dem Scharnier D30-85 FP und passendem Zubehör entstehen perfekt schließende Klappen aus dem Profilrohrsystem D30.

ZUM SHOP

Automationssystem

Die leichtgängige Linearführung 6 60 PS unterstützt Lineareinheiten durch ihre verwindungssteife Profilschiene und zwei tragfähige Kugelumlaufwagen. Sie ist auch perfekt für manuelle Transportprozesse.

Außerdem neu: Mit dem Profil-Verbindungssatz 6/8 80x60 integrieren Sie eine Lineareinheit KGT 6 60 oder eine Linearführung 6 60 sicher und schnell in einen Maschinenrahmen mit Nut 8.

ZUM SHOP

Ein stetig wachsender Baukasten

Jahr für Jahr wächst das item Produktportfolio durch funktionale Erweiterungen. Viele Produktneuheiten werden in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickelt. Bei aller Innovation bleibt die Kompatibilität der Komponenten unser wichtigstes Ziel. Dies ist möglich, weil item alle Produkte selbst entwirft und mit seinem Namen dafür bürgt, dass Sie mit item Systemelementen immer ein Original kaufen.

Wir beraten Sie gerne persönlich!

Projektanfrage

Wir unterstützen Sie bei der Planung
Ihrer Projekte. Individuell und höchst effizient.

Konfigurieren

Individuell, einfach und
jederzeit online planen.

Online Shop

Jederzeit bequem und einfach
Produkte anfragen oder bestellen!

de
Sprache
Land
Deutschland
Vertriebspartner finden