Reine Produktion mit item: sicher und modular

Die Produktion mit Reinraumtechnik erfordert das verlässliche Ineinandergreifen zahlreicher Maßnahmen. Der item Systembaukasten ist der umfangreichste seiner Art. In der Reinen Produktion geben Ihnen reinraumtaugliche Komponenten die Freiheit, Prozessumhausungen exakt in der benötigten Form, Größe und Ausstattung zu konstruieren. So entstehen sichere Reinraum-Lösungen bis zur hohen Reinheitsklasse ISO 2 gemäß ISO 14644-1. Darüber hinaus gestalten Sie Arbeitsplätze in einem Cleanroom ESD-sicher, ergonomisch und mit individueller Funktionalität. 

Zuverlässige Reinraum-Lösungen mit System

Sicher:
Reinraum-Lösungen bis zur Reinheitsklasse ISO 2
Kompatibel:
Große Auswahl an reinraumtauglichen Komponenten
Individuell:
Alle Details flexibel auf Ihren Prozess anpassbar
Zuverlässig:
Modernste Filtertechnik und reinigungsfreundliche Oberflächen

Anwendungsbeispiele für Reinraum-Anwendungen

Maschinenkabinen mit Filter-Fan-Unit und Luftrückführung

  • Diese Prozesseinhausung für Reinraumanwendungen basiert auf Profilen XMS mit integriertem Kabelkanal und reinigungsfreundlich geschlossenen Oberflächen. Die Filter-Fan-Unit erzeugt eine hochreine, laminare Verdrängungsströmung. Sie durchströmt den Arbeitsbereich und wird über die Rückwand zurück zur FFU geführt.

Laminar Flow Box mit höhenverstellbarem Arbeitstisch

  • So produzieren Sie effizient, ergonomisch und bei Bedarf auch ESD-sicher an einem Arbeitsplatz unter Reinraumbedingungen bis zur ISO-Klasse 5. Der höhenverstellbare Arbeitstisch verwendet ein rostfreies Lochblech als Arbeitsfläche, damit die Verdrängungsströmung ohne Verwirbelung abgeleitet wird. Die integrierte Haube kann exakt auf den Produktionsprozess abgestimmt werden.

Reinraum-Teilumhausung mit mehreren Filter-Fan-Units

  • Durch eine Teilumhausung entsteht eine Arbeitsplatzumhausung in individuellen Abmessungen. In die Decke können mehrere Filter-Fan-Units integriert werden, um im gesamten Bereich eine durchgängige Verdrängungsströmung mit gereinigter Luft zu schaffen.

Laminar Flow Box als Tischaufsatz

  • Variable Raumnutzung mit einem Arbeitstisch in individueller Größe: Diese Laminar Flow Box für die Reine Produktion schützt den Arbeitsprozess in einem Tischbereich. Die Haube samt Filter-Fan-Unit kann als Aufsatz gestaltet werden, der nur bei Bedarf zum Einsatz kommt.

Arbeitstisch für den Einsatz im Reinraum

  • Dieser Arbeitstisch ist perfekt vorbereitet für die manuelle Produktion unter Reinraumbedingungen. Nutabdeckungen machen den Tisch besonders reinigungsfreundlich. Zudem wurde eine Arbeitsplatte ohne Holzkern gewählt. item Schwenkarme und die Werkzeugbereitstellung mit dem toolpanel® System verbessern Ordnung und Ergonomie am Arbeitsplatz.

Entdecken Sie Komponenten und Anwendungen im interaktiven E-Paper

Hohe Filterleistung mit der Filter-Fan-Unit 1200x600

Die anschlussfertige Filter-Fan-Unit 1200x600 (FFU) entfernt 99,995 Prozent aller Partikel aus der Raumluft. Die Filterwirkung des Vorfilters M5 und des Hauptfilters HEPA H14 ist nach EN 1822 geprüft. Die Dichtung am Hauptfilter dichtet zur Decke staub- und luftdicht ab.

Der integrierte Radialventilator erzeugt eine laminare Verdrängungsströmung mit einem Nennvolumenstrom von 997 m³/h. Mithilfe des FFU StarterKits oder dem FlowBox InstallationsKit lässt sich die Leistung der FFU einfach regeln.

Zum Produkt

Hohe Filterleistung mit der Filter-Fan-Unit 1200x600
Sichere Flächenbefestigung mit dem Einfasssystem X 8

Sichere Flächenbefestigung mit dem Einfasssystem X 8

Das item Einfasssystem ist eine modulare Flächenbefestigung für den Einsatz in Reinräumen. Durch die Verbindung von Basisprofil, Abdeckungen aus Aluminium und Dichtungen entstehen leicht zu reinigende Oberflächen, wie sie in einem Reinraum benötigt werden.

Unterschiedliche Wandaufbauten sind möglich: einschalig, zweischalig oder in Sandwichbauweise. Außerdem dient es zum Bau von Wänden und Decken. Im Deckenbereich dient das Einfasssystem wegen seiner hohen Haltekraft auch als Auflage für die Filter-Fan-Unit oder für geschlossene Flächen.

Zum Produkt

Grundlagen und Regelwerke der Reinraumtechnik

Welche Normen und Regelwerke sind für die Reine Produktion relevant?

In der modernen Produktion erfüllen technische Reinräume unterschiedliche Aufgaben. GMP (Good Manufacturing Practice) und DIN EN ISO 14644-1 sind die beiden zentralen Regelwerke für Reinraumanwendungen. Daneben gibt es zahlreiche branchenabhängige Standards und Richtlinien. Ein kostenloses Online-Training der item Academy gibt Ihnen einen umfassenden Überblick über Grundlagen und Anwendungsbereiche, weil nicht jeder Reinraum-Prozess dieselben Anforderungen stellt.

Wie unterscheiden sich ISO 14644-1 und die GMP-Richtlinie?

ISO 14644-1 legt den Fokus auf luftgetragene Partikel. Im Unterschied dazu betrachtet die GMP-Richtlinie zusätzlich mikrobiologischen Verunreinigungen. Die GMP-Klassen A bis D orientieren sich bei den Grenzwerten für luftgetragene Partikel an den Reinraumklassen ISO 1 bis 9. Die item Academy erklärt in einem interaktiven Online-Training die Unterschiede und gemeinsame Herangehensweisen. Außerdem beschäftigt es sich mit der praktischen Umsetzung wie der Cleanroom-Planung sowie dem Einfluss von Ausgasungen und der Luftströmung.

Projektanfrage

Wir unterstützen Sie bei der Planung
Ihrer Projekte. Individuell und höchst effizient.

CAD Downloads

Sie suchen
CAD Daten?

Online Shop

Jederzeit bequem und einfach
Produkte anfragen oder bestellen!

de
Sprache
Land
Deutschland
Vertriebspartner finden