Il suffit de remplir les champs nécessaires (*) et nous traiterons votre demande au plus vite.

Min : 1135 mm / Max : 2120 mm

Hauteur de passage libre H2 = hauteur de cadre extérieur - 20 mm

Min : 760 mm Max : 1135 mm

Largeur de passage libre B2 = largeur de cadre extérieur - 40 mm

Türblattfüllung

Türblattfüllung

Voulez-vous ajouter des planifications, des dessins ou des croquis ?
Taille de fichier maximale : 15 MB. Vos données seront traitées en toute sécurité et ne seront pas divulguées à des tiers.
DSE*
captcha

Pouvons-nous vous conseiller personnellement ?

Demande de projet

Nous vous aidons à planifier vos projets.
Individuel et hautement efficace.

Configurer

Planifier de façon individuelle,
simple et en ligne à tout moment.

Online Shop

Commander confortablement

et simplement à tout moment !

fr
Langue
Pays
France
Trouver votre distributeur