Ecran léger en verre acrylique
EX-01219Garder la distance pour réduire le risque d’infection. Par exemple sur un comptoir, cet écran léger en verre acrylique, utilisé comme protection anti-projections, assure le respect de la distance nécessaire sans pour autant gêner la communication. Le montage de l’écran léger, composé de profilés 5 20x20, est rapide. Pour une hauteur totale de 1000 mm, les pieds d’une longueur de 350 mm évitent le basculement.
Vous pouvez demander cette application directement sous forme de kit fini dans notre shop en ligne.