Choisissez une catégorie All (107) Cabines de machine (17) Postes de travail industriels (19) Automatisation (14) Plateformes et escaliers (4) Caravanes et voitures (6) Étagères (5) Clôtures de protection (3) Production « lean » (8) Systèmes de protection (12) Robotique (15) Manipulation de haute précision de la table croisée avec entraînement par vis à billes EX-01216 Les unités linéaires KGT 6 60 P20 avec entraînement par vis à billes sont adaptées aux applications industrielles de haute précision dans la production, la recherche et... Read more Unité linéaire KGT 6 60 P20 d’item EX-01217 L’axe de broche de haute précision guide les outils et les pièces sur des longueurs de course allant jusqu’à 2 600 mm. Avec une précision de reproductibilité... Read more Maniement table croisée EX-01179 Les tables croisées utilisent des préhenseurs, des ventouses, des lasers ou des scanners pour traiter, trier, positionner et contrôler es pièces à usiner. Ce genre de portique... Read more Axe cantilever EX-01175 Les axes cantilever utilisent le profilé de support de l’unité linéaire pour exercer une force sur la pièce à usiner ou pour positionner un outil avec précision. Ils... Read more Portique cartésien 3D EX-01176 Les portails cartésiens 3D effectuent des tâches de positionnement exigeantes dans un plan en trois dimensions. Ils servent à saisir, déplacer et déposer les pièces à... Read more Portique cartésien 2D EX-01177 Les portiques cartésiens 2D conviennent parfaitement aux tâches d’automatisation au cours desquelles un outil utilise le système d’automatisation d'item pour se déplacer... Read more Unité linéaire (axe unique) EX-01178 Une unité linéaire est utilisée pour déplacer des pièces à usiner, des outils ou un robot le long d’un axe pour effectuer le vissage, le perçage et l’assemblage dans... Read more Système de positionnement robuste, pratiquement sans entretien Art. Nr. EX-01005 Basé sur une structure en profilés solide, le système de positionnement à déplacement manuel est une aide fiable. Le chariot muni de doubles unités de roulement dispose... Read more Unité de maniement triaxial lourd Art. Nr. EX-01022 L'unité de maniement triaxial item réunit haute capacité de charge et grande précision. Les unités linéaires sont adaptées précisément à la tâche en question et peuvent... Read more Load more Pouvons-nous vous conseiller personnellement ? Trouver un interlocuteur ! Demande de projet Nous vous aidons à planifier vos projets.Individuel et hautement efficace. Demander maintenant ! Configurer Planifier de façon individuelle,simple et en ligne à tout moment. Configurer maintenant ! Online Shop Commander confortablementet simplement à tout moment ! Vers la boutique en ligne !