Choisissez une catégorie All (107) Cabines de machine (17) Postes de travail industriels (19) Automatisation (14) Plateformes et escaliers (4) Caravanes et voitures (6) Étagères (5) Clôtures de protection (3) Production « lean » (8) Systèmes de protection (12) Robotique (15) Table Economy Lean avec console EX-01480 Cette table Economy Lean F 1800x750 avec montant et console, issue du système de tubes profilés D30, utilise toute la place au-dessus de la surface de travail : la console... Read more Table Economy Lean avec montant multifonction EX-01460 Parfaitement parée pour la fabrication au plus juste : la table Economy Lean F 1500x600 avec montant est la base fiable des stations de travail où tout doit être à portée... Read more Table Economy Lean – le modèle de base EX-01446 La force insoupçonnée d’une table de travail légère : la table Economy Lean F 1200x600 utilise des profilés issus du système de tubes profilés D30 et offre une stabilité... Read more Table Economy avec console EX-01444 Utilisation parfaite de l’espace avec un minimum d’effort: Avec la table Economy 80x40 F 1800x750 avec console et montant, vous exploitez l’espace au-dessus du plan de... Read more Table Economy avec montant multifonction EX-01424 Stabilité maximale et utilisation optimisée des profilés : La table Economy 80x40 F 1500x600 avec montant est la base fiable des stations de travail où tout doit être à... Read more Table Economy – modèle de base EX-01410 Cette table de travail est réduite à sa plus simple expression. La table Economy 80x40 F 1200x600 est basée sur le système de construction modulaire MB et offre une stabilité... Read more Carte CIP mobile Art.-Nr. EX-01195 L'écriture et la visualisation des idées est un élément essentiel du processus d'amélioration continue (PAC). Doté d'un panneau magnétique sur lequel on peut écrire... Read more Cabine pour montage manuel Art.-Nr. EX-01190 Cette cabine est dotée d'un capot de protection transparent et incliné qui offre une protection contre les éclats, les copeaux et les liquides. En même temps, le personnel... Read more Table de production réglable en hauteur avec suspension pour SystemMobil EX-01210 Sur cette table de travail, tout le matériau de travail est guidé vers l’arrière grâce à un item SystemMobil. L’agencement et l’équipement peuvent être complètement... Read more Load more Pouvons-nous vous conseiller personnellement ? Trouver un interlocuteur ! Demande de projet Nous vous aidons à planifier vos projets.Individuel et hautement efficace. Demander maintenant ! Configurer Planifier de façon individuelle,simple et en ligne à tout moment. Configurer maintenant ! Online Shop Commander confortablementet simplement à tout moment ! Vers la boutique en ligne !