Rayonnage dynamique avec convoyeurs à rouleaux
Art. Nr. EX-01035Facilite la production allégée. L'utilisation de matériaux légers permet un travail simple et efficace. Un cadre stable composé de profilés de la série 8 soutient le cadre en tubes D30. La série D30, qui se passe d'explications, est extrêmement facile à configurer et à modifier. En dehors d'une clé hexagonale 5, aucun autre outil n'est nécessaire. Le point fort : les convoyeurs à rouleaux sont simplement insérés dans les réceptions du convoyeur à rouleaux (côté sortie avec butée de fin de course) et le convoyeur à rouleaux Kanban est prêt.
Downloads
[Translate to Französisch:] 3D PDF
718 KB
[Translate to Französisch:] CAD Daten (ZIP)
409 KB
[Translate to Französisch:] Stückliste (PDF)
25 KB
[Translate to Französisch:] Stückliste (Excel)
39 KB