Enceinte machine à porte levante modulaire
Art. Nr. EX-01016Ouverte - fermée - terminée : L'enceinte de protection individuelle à porte levante sépare les zones de travail de l'homme et de la machine et permet malgré tout un flux matière rapide. Le système de porte levante modulaire item fonctionne sans à -coups, et en toute sécurité, grâce aux contrepoids couverts avec dispositif antichute. La vitre de protection en polycarbonate clair protège également des blessures. En option, le système d'entraînement par chaîne permet de créer des solutions automatiques.
Les profilés robustes de la Ligne 8 assurent la stabilité et une intégration simple du sas dans les installations. La largeur maximale de 2000 mm (rapport longueur/largeur 2:1) permet de traiter même les grandes pièces.