Whitepaper von item mit Grundlageninformationen
Stürzen, Stolpern, Ausrutschen – die Ursachen für Unfälle auf Treppen im industriellen Umfeld sind vielfältig. Um ein Höchstmaß an Sicherheit bei der Begehung zu gewährleisten, kommt der Gestaltung von Treppen und Podesten eine grundlegende Bedeutung zu. Welche Aspekte bei der Konstruktion zu beachten sind, beschreibt item im Whitepaper „Sichere Treppen und Podeste im industriellen Umfeld“. Der Marktführer im Bereich Systembaukästen für industrielle Anwendungen erläutert darin grundlegende Formeln, Definitionen und Anforderungen zum Bau sicherer Treppen.
Sichere Treppen und Podeste im industriellen Umfeld zu konstruieren, ist eine komplexe Aufgabe. Dabei gilt es, zahlreiche Normen zu erfüllen und Richtlinien einzuhalten. So enthält beispielsweise die DIN EN ISO 14122 umfassende Anforderungen an Arbeitsbühnen, Laufstege, Treppen, Treppenleitern und Geländer in der Industrie. Die Norm definiert ortsfeste Zugänge zu maschinellen Anlagen, die nicht direkt vom Boden oder von einer Ebene aus zugänglich sind. Grundsätzlich sollte für die Ermittlung der idealen Treppensteigung die Schrittmaßregel verwendet werden. Dabei wird eine Schrittlänge von 630 mm als Grundmaß für die Berechnung von Steigung und Auftritt herangezogen.
Hohe Anforderungen für eine sichere Gestaltung
Als besonders sicher gelten Treppen, deren Stufen eine Steigung von 170 mm und einen Auftritt von 290 mm bei einem Steigungswinkel von circa 30° haben. Im Whitepaper beschreibt item grundlegende Aspekte, die bei der Konstruktion zu beachten sind. Zusätzlich zu einer konstanten Steigung sind eine ausreichende Treppenbreite, rutschhemmende Oberflächen sowie die ideale Treppenbeleuchtung bedeutsam für die sichere Konstruktion von Treppen. Darüber hinaus spielen die optimale Gestaltung von Geländern und die Berücksichtigung der maximalen Gewichtsbelastung eine entscheidende Rolle. Für Treppenleitern mit Steigungswinkeln über 45° gelten gesonderte Sicherheitsbestimmungen. Modulare Treppensysteme wie das item Treppen/Podeste System verbinden höchste Sicherheitsanforderungen mit maximaler Flexibilität. Treppen mit Steigungswinkeln von 30° bis 60° und Profilen in variabler Länge ermöglichen eine perfekte Anpassung an die Gegebenheiten. Geländer und Podeste lassen sich passend zur Treppe ergänzen. Abhängig von dem Platzangebot und der Nutzung der Treppe kann damit die perfekte Lösung gewählt werden, um Überstiege, Wartungsebenen für höher gelegene Maschinenbereiche und umlaufende Arbeitspodeste einfach und schnell zu konstruieren.
Interessierte können sich das kostenlose Whitepaper ab sofort unter https://welcome.item24.de/whitepaper-treppen-und-podeste herunterladen.