item erweitert MB Systembaukasten
Maschinenteile in kürzester Zeit fixieren und ebenso schnell wieder lösen – diese Aufgabe erfüllt der neue Klemmhebel Pi optimal. Damit erweitert item ihre designprämierte Bedienelemente-Serie um einen wichtigen Baustein zur verbesserten Nutzung von Verbindungskomponenten, wie Gleitführungen und Winkelfeststellungen. Der Klemmhebel ist in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar. Dabei variieren die Länge des Griffes, Innen- und Außengewindes. Mit dem Adapter M45 stellt item darüber hinaus eine neue Komponente des MB Systembaukastens im Bereich Zubehör zur Verfügung, die eine werkzeuglose Installation von Befehls- und Meldegeräten ermöglicht.
Der Klemmhebel Pi lässt sich ohne großen Kraftaufwand betätigen. Dabei sind Griff und Einsatz per Druckknopf leicht entkoppelbar. Der Bediener kann den Griff wie bei einer Ratsche in die gewünschte Position bringen und dank der einfachen Entkopplung auch in beengter Umgebung einsetzen. Wie die anderen mit dem German Design Award Gold prämierten item-Elemente der Serie Pi ist der Klemmhebel ebenfalls nach ergonomischen Gesichtspunkten gestaltet und überzeugt durch die greiffreundliche Haptik sowie hochwertige Gestaltung. Druckknopf und Abdeckkappe heben sich durch die rote Farbgebung optisch vom restlichen Griffelement ab. Der Klemmhebel Pi ist in den Grifflängen 50 und 60 mm erhältlich. Darüber hinaus sind verschiedene Längen von Innen- und Außengewinde verfügbar. Aufgrund der unterschiedlichen Ausführungen ergeben sich somit zahlreiche Einsatzmöglichkeiten für den Klemmhebel.
Schalter und Taster werkzeuglos installieren
Ab sofort bietet item einen neuen Adapter für den Einbau von Befehls- und Meldegeräten in Arbeitstische, Installationssäulen und Maschinen an. Damit lassen sich Notausschalter und Wahltaster mit einem Durchmesser von 22 mm werkzeuglos installieren. Der Adapter M45 ist in den Farben Weiß, Schwarzgrau und Gelb verfügbar. Er ist mit verschiedenfarbigen Drucktastern, einem drehbaren Wahltaster sowie Notausschaltern individuell kombinierbar. Durch die Verbindung von Adapter M45 und Befestigungsadapter entstehen modulare Lösungen, die den Einsatz weiterer Befehls- und Meldegeräte mit einem Durchmesser von 22 mm ermöglichen. Die verdrahteten Kontaktelemente befinden sich auf der Rückseite und die Leitungen liegen gut geschützt im Kabelkanal aus Aluminium.
Umfang: 2.341 Zeichen inklusive Leerzeichen
Stand: 8. November 2018
Bilder: 3
Bildunterschrift 1: Mit dem Klemmhebel Pi aus dem MB Systembaukasten von item lassen sich Maschinenteile in kürzester Zeit fixieren und ebenso schnell wieder lösen.
Bildunterschrift 2:Der neue Adapter M45 ermöglicht den werkzeuglosen Einbau von Druck- und Wahltastern sowie Notausschalter mit einem Durchmesser von 22 mm.
Bildunterschrift 3:Durch die Verbindung von Adapter M45 und Befestigungsadapter entstehen modulare Lösungen für Installationssäulen, Arbeitstische und Maschinen.