Neuheiten von item für Arbeitsplatzsysteme
Ob zwei oder vier Hubsäulen oder eine einzelne Säule – mit den neuen Produkten aus dem Bereich Arbeitsplatzsysteme von item entstehen äußerst stabile und belastbare Tische. Die neuen Tischsäulensätze E HD eignen sich dabei perfekt zur Konstruktion von Montagetischen für schwere Bauteile. Die Hubmodule HF und GH sind einsetzbar für den Bau mobiler Tische, Gestelle oder Vorrichtungen.
In der manuellen Produktion arbeiten Mitarbeiter mit Materialien, die sich in Form und Gewicht unterscheiden. Nicht selten müssen beispielsweise sehr schwere Bauteile bearbeitet werden. Um eine perfekte Arbeitsumgebung für die Mitarbeiter zu schaffen, hat item neue Komponenten für den einfachen Bau von Schwerlasttischen entwickelt. Mit diesen lassen sich schwere Lasten einfach elektrisch auf und ab bewegen. Dazu bietet der Tischsäulensatz 4 E HD ESD 230V mit vier Säulen eine stabile Unterkonstruktion. Der Schwerlasttisch ist für eine Gesamtbelastung bis zu einer Tonne ausgelegt. Der Tischsäulensatz 2 E HD ESD 230 V bildet die Basis für den Bau von Schwerlasttischen mit zwei Tischbeinen bis zu einer maximalen Belastung von 600 Kilogramm. Der Tisch lässt sich ebenfalls elektrisch in der Höhe verstellen. Der maximale Hub für beide Ausführungen beträgt 400 mm bei einer Geschwindigkeit von 9 mm/s. Dank einer Memory-Funktion können bis zu drei gespeicherte Arbeitshöhen abgerufen werden.
Das neue Hubmodul 8 120x120 HF hebt Behälter und Werkstücke bis 100 Kilogramm. Die Höhenverstellung erfolgt hydraulisch per Fußpedal, ganz ohne Strom. Dabei kann die Säule bis zu 400 mm ausgefahren und kontrolliert wieder abgesenkt werden. Durch die Verwendung der Systemnut 8 lassen sich alle Komponenten des item MB Systembaukastens kombinieren. So können beispielsweise auch mobile Tische konstruiert werden, mit denen Mitarbeiter Lasten und Behälter unkompliziert von A nach B bewegen. Ebenfalls dafür einsetzbar ist das neue Hubmodul 8 70x70 GH, das mit einer Gasdruckfeder ausgestattet ist und Lasten bis zu 20 Kilogramm heben kann. Die individuelle Höheneinstellung erfolgt über einen Handschalter. Das Teleskopmodul eignet sich zum Bau ergonomischer Arbeitsflächen für mittlere Lasten.
Alle Neuheiten im Bereich Arbeitsplatzsysteme gibt es hier.
Umfang: 2.316
Datum: 2. Juni 2021
Fotos: 4 (Quelle: item)
Bildunterschrift 1: Der neue Tischsäulensatz 4 E HD ESD 230V von item eignet sich für den einfachen Bau von Schwerlasttischen. Er hält Belastungen bis zu einer Tonne stand.
Bildunterschrift 2: Der Tischsäulensatz 2 E HD ESD 230 V bildet die Basis für den Bau von Schwerlasttischen mit zwei Tischbeinen bis zu einer maximalen Belastung von 600 Kilogramm.
Bildunterschrift 3: Bei dem neuen Hubmodul 8 120x120 HF erfolgt die Höhenverstellung hydraulisch per Fußpedal.
Bildunterschrift 4: Das neue Hubmodul 8 70x70 GH ist mit einer Gasdruckfeder ausgestattet und kann Lasten bis zu 20 Kilogramm heben.