Neuheiten schaffen Ordnung und Übersicht in der schlanken Produktion

Ordnung mit System. Der neue Fachteiler D30-55 ESD aus dem item Lean Production Systembaukasten macht es möglich. Innerhalb kürzester Zeit lassen sich Lagerplätze mehrfach unterteilen und somit besser strukturieren. Damit erleichtert der Fachteiler beispielsweise eine stehende Aufbewahrung von Produkten. Er ist äußerst robust und wird direkt auf die Profilrohre D30 aufgeklipst. Dabei umgreift der Fachteiler das Profil auf der Ober- und Unterseite, der hintere Profilzahn bleibt frei. Möglich ist auch eine Anbringung auf den item Gleitleisten D30. Alternativ lassen sich individuell zugeschnittene Gleitleisten zwischen zwei Fachteilern auf den Profilen montieren. Wenn gewünscht, entstehen somit Fächer gleicher Größe – und das ohne großen Aufwand. Durch die kratzarme Oberfläche und das ESD-sichere Material sind Werkstücke optimal geschützt. Der Fachteiler hat eine dem Profil D30 ähnelnde Zahngeometrie. Daran können weitere Komponenten, beispielsweise das Beschriftungsprofil D30, ganz einfach befestigt werden.

Türen montieren und Kleinladungsträger spielend stapeln

Mit den Scharnieren D30-85 FP und D30-85 PP sowie passendem Zubehör entstehen Türen innerhalb kürzester Zeit. Basis ist das Profilrohrsystem D30. Die Scharniere lassen sich auch nachträglich montieren. Sie besitzen eine Tragkraft von 100 N. Ebenfalls über eine hohe Tragkraft verfügen die schwenkbaren Stapeleinheiten D30 Riegel. Sie bieten sich perfekt für Karakuri/LCA-Anwendungen an. Dort übernehmen sie das Stapeln und Entstapeln von Kleinladungsträgern und entlasten dadurch die Mitarbeiter. Durch eine große Auflagefläche sorgen die Stapeleinheiten für einen sicheren Halt der Behälter.

Alle Neuheiten im Bereich Lean Production gibt es hier.

Umfang:         2.459

Datum:           05. Mai 2021

 

Fotos:            3 (Quelle: item)

Bildunterschrift 1: Mit dem neuen Fachteiler D30-55 ESD aus dem item Lean Production Systembaukasten lassen sich Lagerplätze mehrfach unterteilen und somit besser strukturieren.

Bildunterschrift 2: Das Scharnier D30-85 FP ermöglicht eine schnelle Montage von Türen auf Basis des Profilrohrsystems D30.

Bildunterschrift 3: Die schwenkbaren Stapeleinheiten D30 Riegel bieten sich für Karakuri/LCA-Anwendungen an und entlasten Mitarbeiter bei Aufgaben wie dem Entstapeln und Stapel von Kleinladungsträgern.

Pouvons-nous vous conseiller personnellement ?

Demande de projet

Nous vous aidons à planifier vos projets.
Individuel et hautement efficace.

Configurer

Planifier de façon individuelle,
simple et en ligne à tout moment.

Online Shop

Commander confortablement

et simplement à tout moment !

fr
Langue
Pays
France
Trouver votre distributeur