Mit dem neuen Toolpanel System schafft item Ordnung am Arbeitsplatz. So ermöglicht das Nutplattenprofil 8 eine übersichtliche Anordnung von Werkzeugen in insgesamt 19 Systemnuten. Der flächige Aufbau führt zu einer einfachen Integration in bestehende Arbeitsplätze und bietet auf der Vorder- und Rückseite viel Platz für Zubehör. Das Nutplattenprofil hat eine Höhe von 400 mm sowie ein geringes Gewicht von nur 5,2 kg pro Meter und ist daher einfach an jedem Arbeitsplatz zu montieren. Auch für Bereitstellungswagen und Schwenkarme ist das Nutplattenprofil einsetzbar. Leicht zu fixierende Elemente des item Haken- und Haltersystems unterstützen zusätzlich beim flexiblen Einrichten der Montageplätze. So sind beispielsweise Maulschlüssel, Schraubendreher und Werkzeug-Bits in Sekundenschnelle platziert. Der Mitarbeiter dreht dazu den entsprechenden Halter einfach in die Nut ein. Nach der 90°-Drehung sind die Komponenten fixiert und damit einsatzbereit, lassen sich aber genauso schnell wieder lösen und neu positionieren. Neben der Organisation von unterschiedlichen Werkzeugen ist eine Montage von Dokumenten oder Sichtlagerkisten möglich. Durch die Kompatibilität mit der Systemnut 8 lassen sich selbstverständlich auch alle bestehenden Produkte der Haken- und Halterfamilie, Regalböden oder andere individuelle Haltevorrichtungen spielend anbringen. Mit dem Toolpanel System erweitert item ihren MB Systembaukasten um eine zusätzliche Komponente zur effizient strukturierten und ergonomischen Einrichtung von Arbeitsplätzen.
item Industrietechnik GmbH
Die item Industrietechnik GmbH ist weltweiter Marktführer im Bereich Systembaukästen für industrielle Anwendungen. Seit 1976 entwickelt und vertreibt item Lösungen zum Bau von Maschinen, Betriebseinrichtungen und Anlagen. Das Produktportfolio umfasst mehr als 3.500 hochwertige Komponenten zur Konstruktion von Maschinengestellen, Arbeitsplätzen, Automationslösungen und Lean-Production-Anwendungen. Mit Transportlösungen und Dynamikelementen können alle Arbeitsverfahren von manueller Produktion bis zur automatisierten Fertigung realisiert werden. Rund 500 hochqualifizierte Mitarbeiter sind an der Weiterentwicklung innovativer Lösungen für den modernen Maschinenbau beteiligt und bieten hohe Beratungskompetenz. Die item Industrietechnik GmbH hat ihren Hauptsitz in Solingen. Die Kundennähe in Deutschland wird durch elf Niederlassungen und Stützpunkte gewährleistet. Zur Firmengruppe gehören 100-prozentige Tochterunternehmen in den USA, China, Italien, Polen und der Schweiz.