Der Lean Production Systembaukasten von item enthält zahlreiche Komponenten für den schnellen, anspruchsvollen und lösungsorientierten Betriebsmittelbau. Mechanische Automatisierungen ohne Antrieb, Strom oder Druckluft führen unter Ausnutzung der Schwerkraft zu effizienten Abläufen. In diesen Karakuri/LCA-Anwendungen kommen häufig die item Rollenbahnen in Kombination mit Klappen und Liften zum Einsatz, um Güter und Waren vom Ausgangs- zum Zielort zu bewegen. Mit dem neuen Stoßdämpfer D30-110 15 einstellbar lassen sich diese Bewegungen sanft abbremsen. Damit erfolgt ein reibungsloser Übergang zwischen zwei Automationsschritten. Bauteile werden geschont und die Belastungen auf Rahmen und Gestelle reduziert. Die Dämpfungshärte des ölgefüllten Stoßdämpfers lässt sich mit einem Schraubendreher einstellen – auch noch nach der Befestigung am Gestell. Der maximale Dämpfungshub beträgt 15 mm. Einen starken Halt für Klappen und Lifte in Karakuri/LCA-Anwendungen bietet das Drehfallenschloss D9, 5-120x30. Selbst bei Belastung erfolgt eine präzise Entriegelung des Schlosses über einen integrierten Hebel mit Öse. Damit lassen sich beispielsweise Kleinladungsträger in Karakuri/LCA-Anwendungen leicht be- und entladen. Mit einem geringen Kraftaufwand ist das Schloss wieder verriegelbar. Die Bedienung wird über Bowdenzug-Komponenten oder per Seilzug realisiert. Mit den nötigen Schrauben und Nutensteinen sowie einer beidseitig verwendbaren Anschlussplatte ermöglicht item die einfache Befestigung und beliebige Ausrichtung des Schlosses. Der dazugehörige Schließbolzensatz D9, 5-22,5-M8 enthält alle Komponenten zur Montage in der Systemnut 8. Die neue Gleitleiste 48x2, glatt ESD bietet einen optimalen Schutz für Waren und Güter, die auf Rollenbahnen transportiert werden. Die Gleitleiste wird einfach seitlich auf die item Führungsschienen aus Aluminium aufgeklipst. Der glatte, elastische Kunststoff verringert die Reibung zwischen den Flächen und verhindert damit eine elektrostatische Aufladung des Transportgutes. Die Leiste ist in Schwarz und Grau (ohne ESD-Schutz) erhältlich.
Alle Neuheiten im Bereich Lean Production gibt es online unter https://product.item24.de/produkte/produktkatalog/products/lean-production-systembaukasten-1001544172/
Umfang: 3.272
Datum: 22. Januar 2020
Fotos: 3 (Quelle: item)
Bildunterschrift 1: Mit dem neuen Stoßdämpfer D30-110 15 einstellbar lassen sich Klappen und Lifte in automatisierten Prozessen zuverlässig abbremsen.
Bildunterschrift 2: Das neue Drehfallenschloss D9, 5-120x30 bietet einen starken Halt für Klappen und Lifte in Karakuri-Anwendungen.
Bildunterschrift 3: Die neue Gleitleiste 48x2, glatt ESD wird seitlich auf die item Führungsschienen aus Aluminium aufgeklipst und verhindert eine elektrostatische Aufladung des Transportgutes.