Struktur und Ordnung am Arbeitsplatz – mit der richtigen Unterstützung lassen sich Aufgaben in der manuellen Fertigung optimal lösen. Das item Arbeitsplatzsystem bietet hierfür optimale Voraussetzungen. Der weltweite Marktführer im Bereich Systembaukästen für industrielle Anwendungen erweitert seine ergonomisch gestalteten Industriearbeitsplätze kontinuierlich um zusätzliche Komponenten. Neu im Portfolio ist beispielsweise der Thin Client Halter, der eine einfache Befestigung von Rechnern in der Nut 8 oder zwischen Monitor und Monitorhalter/-arm ermöglicht. Mit dem Flexhalter 8 D23-D30 sind Werkzeuge innerhalb kürzester Zeit sicher fixiert. Die Medienleiste Multi 5+USB Ladebuchse gewährleistet eine permanente Einsatzfähigkeit von mobilen Geräten. Der Tuchabroller 280 D 150 ermöglicht die Fixierung handelsüblicher Putztuchrollen und die Ablage 280x125 schafft eine zusätzliche Fläche für Stifte, Messer und weitere Materialien.
Arbeitsplätze ideal an unterschiedliche Anforderungen anpassen – mit dem item Arbeitsplatzsystem ist das bestens möglich. Kontinuierlich erweitert das Unternehmen aus Solingen seinen Produktkatalog, um ergonomische Arbeitsplätze und damit optimale Arbeitsbedingungen zu schaffen. Das Ziel: die Mitarbeiter in ihrer Tätigkeit unterstützen und entlasten. Durch die modulare und flexible Gestaltung lassen sich Arbeitsplätze perfekt auf die Mitarbeiter ausrichten. Dabei sorgen zahlreiche Komponenten auch für Sauberkeit und Struktur in Werk- und Produktionsstätten. Der neue Thin Client Halter beispielsweise ermöglicht eine einfache Fixierung von Computern. Der zweiteilige Halter wird platzsparend in der Nut 8 oder zwischen Monitor und Monitorhalter/-arm befestigt. Selbstklebende Schutzstreifen halten die IT-Geräte schonend und sicher. Dabei lässt sich der Halter beliebig an unterschiedliche Gehäusegrößen anpassen. Mit dem neuen Flexhalter 8 D23-D30 aus dem item Haken- und Haltersystem sind Werkzeuge innerhalb kürzester Zeit fixiert. Dafür sorgt eine Klemmung mit einem aus Elastomer bestehenden Band, das Werkzeuge mit einem Durchmesser von 23 bis 30 mm perfekt umschließt. Die Medienleiste Multi 5+USB Ladebuchse bietet fünf Schukosteckdosen, einen Leerschacht für Erweiterungen und zwei USB-Ports mit Ladefunktion. Somit stehen zahlreiche Stromanschlüsse für Leuchten, Verlängerungskabel etc. zur Verfügung und mobile Geräte lassen sich komfortabel aufladen. Die Montage der Medienleiste erfolgt mithilfe von Adaptern in der Systemnut 8 oder in Profilen mit dem Kabelkanal K56. Neu im Portfolio für den Bereich Arbeitsplatzsysteme sind darüber hinaus der Tuchabroller 280 D150 und die Ablage 280x125. Der Tuchabroller passt perfekt in die Nut 8 und ist mit zwei Schrauben schnell fixiert. Handelsübliche Tuchrollen mit einem Durchmesser bis zu 150 mm lassen sich damit direkt am Arbeitsplatz anbringen. Eine integrierte Abreißkante ermöglicht ein leichtes Abtrennen einzelner Papiertücher. Damit Utensilien wie Stifte, Schere oder Messwerkzeuge sicher und ordentlich verstaut werden können, bietet item die Ablage 280x125 an. Sie ist ebenfalls mit zwei Schrauben in der Nut 8 montiert und verfügt über einen umlaufenden Rand mit abgeschrägter Entnahmekante.
Alle Neuheiten im Bereich Arbeitsplätze gibt es hier online.
Umfang: 3.271
Datum: 07. Januar 2020
Fotos: 3 (alle Bilder – Quelle: item)
Bildunterschrift 1: Der neue Thin Client Halter von item ermöglicht eine einfache Fixierung von Computern.
Bildunterschrift 2: Der zweiteilige Halter wird platzsparend in der Nut 8 oder zwischen Monitor und Monitorhalter/-arm befestigt.
Bildunterschrift 3: Neu im Portfolio von item für den Bereich Arbeitsplatzsysteme ist ebenfalls der Tuchabroller 280 D150, der perfekt in die Nut 8 passt und mit zwei Schrauben schnell fixiert ist.