Vivez les innovations - les nouveautés item 2019/I

Une production sûre et propre, c'est facile ! Grâce aux nouveautés du catalogue actuel des nouveautés, vous pouvez par exemple concevoir des chariots de transport entièrement revêtus élastiquement et des châssis à surfaces fermées.


Téléchargez le catalogue avec toutes les nouveautés des systèmes modulaires item sous forme de fichier PDF ou consultez-le sous forme de document électronique directement dans votre navigateur. Dans la rubrique Boutique en ligne, vous trouverez des informations et des détails techniques sur tous les nouveaux produits et les 3 500 autres composants des systèmes modulaires item.

LIRE PLUS ICI

 

Le système modulaire MB

Parfaitement fermé ! Le couvercle de la rainure du nouveau profilé 8 NO peut être facilement ouvert sans fraisage par le rétrécissement sur la face inférieure.

Nouveau : La nouvelle charnière 8 N/NO Al PP4 légère permet des portes avec des surfaces extérieures fermées sans ouverture visible.

Tous les nouveaux produits, y compris les données CAO complètes pour tous les produits, sont disponibles dans la rubrique Boutique en ligne !

VERS LE CATALOGUE DE NOUVEAUTÉS

 

Le système pour postes de travail

Parfaitement saisie ! Le porte-clavier 8 est accroché dans une rainure horizontale 8 ou monté en tant qu'extension de clavier sous le plateau de table. Le repose-poignets élastique soulage les bras.

Nouveau : Les grands outils avec large poignée sont solidement maintenus dans le porte-tournevis 8 D20-D44.

La boutique en ligne item contient toutes les nouveautés du système de poste de travail !

LIRE PLUS DANS LE CATALOGUE

 

Le système modulaire Lean Production

Parfaitement couvert ! Grâce au nouveau capot de protection R28 connecteur D30, les étagères peuvent être entièrement recouverts élastiquement pour protéger les marchandises transportées.

Nouveau : Avec la série de rouleaux de frein D52-95 M6, vous pouvez réduire les contraintes mécaniques sur le châssis et les marchandises dans les applications Karakuri.

Découvrez toutes les innovations du système modulaire Lean Production dans la boutique en ligne item !

LIRE PLUS DANS LE CATALOGUE

 

 

Le système automatisé

Parfaitement combiné ! Les nouveaux renvois d’angles, unités de broches et renvois de chaînes sont préparés pour le raccordement simple de différents moteurs et transmissions.
Nouveauté : Les câbles d'alimentation et les câbles signaux item sont désormais également disponibles en longueurs de 15, 20 et 25 mètres.

Toutes les nouveautés du système d'automatisation item se trouvent également dans la boutique en ligne item !

LIRE PLUS DANS LE CATALOGUE

 

 

Outils en ligne

Parfaitement usiner ! Avec l'outil d'ingénierie item, vous pouvez maintenant percer des trous et réaliser des filetages à n'importe quel point de la construction et mesurer le jeu entre les profilés.

Nouveau : Avec item MotionDesigner®, vous pouvez désormais concevoir les unités linéaires item non seulement pour les entraînements item, mais aussi les intégrer facilement dans des environnements système avec des moteurs et commandes d'autres fournisseurs.

Essayez l'outil d'ingénierie item.

 

Pouvons-nous vous conseiller personnellement ?

Demande de projet

Nous vous aidons à planifier vos projets.
Individuel et hautement efficace.

Configurer

Planifier de façon individuelle,
simple et en ligne à tout moment.

Boutique en ligne

Commander confortablement

et simplement à tout moment !