Les nouveaux produits d’item 2018/I

Bienvenue dans le monde de l'ingénierie numérique ! Dans le dernier catalogue de nouveautés, vous trouverez plus de 50 extensions pour les systèmes de construction modulaire d’item.

Le nouvel Engineeringtool d’item, quant à lui, raccourcit considérablement votre temps de développement grâce à la construction basée sur des règles et à la correction automatique des erreurs !

Vous pouvez télécharger le catalogue au format PDF ou le lire directement dans votre navigateur.

Dans la boutique en ligne d’item, vous trouverez des informations et des détails techniques sur toutes les nouveautés ainsi que sur les 3500 autres composants des systèmes de construction modulaire d’item.

LIRE PLUS ICI

 

Outils en ligne

L'Engineeringtool innovant d’item offre une assistance complète lors de la conception et de la configuration.

Le logiciel connaît les caractéristiques de tous les composants, dispose d'un module de construction 3D facile d’emploi et utilise systématiquement les accessoires appropriés.

Autre nouveauté: Les versions actuelles de l’item MotionDesigner® et de l’item MotionSoft® prennent en charge toutes les nouveautés du système d'automatisation d’item.

Essayez l’Engineeringtool d’item sur item24.de/engineeringtool

VERS LE CATALOGUE DE NOUVEAUTÉS

Système de construction modulaire MB

Vous pouvez désormais créer des portes pliantes peu encombrantes en un rien de temps. C’est possible grâce à la solution de porte éprouvée avec les profilés d’encadrement 8 32x18 d’item et au nouvel insert coulissant 8 pour fixation d'angle 8 32x18 ! L’insert coulissant se sert de la rainure 8 existante de l’encadrement de porte comme guidage.

Autre nouveauté :

Le profilé 8 320x40 I, pour les charges élevées, qu’elles soient ponctuelles ou linéaires.

Découvrez tous les nouveaux produits du système de construction modulaire MB dans la boutique en ligne d’item !

 

LIRE PLUS DANS LE CATALOGUE

Système de poste de travail

Il est désormais également possible de régler les tables de travail en hauteur de façon continue entièrement à la main. Les quatre pieds de table hydrauliques du nouveau jeu de colonnes de table 4 80x40 H sont réglés de manière synchrone à l’aide d’une manivelle. Six rainures modulaires 8 assurent une parfaite compatibilité. Idéal pour des tables de travail individuelles et mobiles !

Vous trouverez également tous les détails sur les nouveautés des systèmes de postes de travail dans la boutique en ligne d’item !

LIRE LE CATALOGUE

Système de construction modulaire pour la production « lean »

Les nouveaux profilés de glissement D30 colorés permettent de savoir en un coup d'œil comment monter le module. Ils servent de codage couleur des cadres et à la protection des profilés à friction réduite. Cinq nouvelles couleurs sont disponibles : du vert au bleu en passant par le rouge.

Autre nouveauté :

Le rouleau D30/D6-16 T1 améliore la fiabilité du processus des applications d'automatisation Karakuri/low-cost.

Le jeu de colonnes de table 4 D40 H permet un réglage en hauteur en continu des tables de travail sans entraînement électrique.

Découvrez toutes les nouveautés du système de construction modulaire de la production « lean » dans la boutique en ligne d’item !

VERS LE CATALOGUE

Ligne XMS

Une entretoise horizontale pour portes à deux niveaux ! Le nouveau profilé X 8 80x40 2N K15 2T de la série XMS permet d’obtenir à moindre effort deux cadres de porte avec un côté extérieur fermé et continu qui protègent contre le bruit et la poussière sur deux niveaux. Vous trouverez les données CAO et autres détails techniques dans la boutique en ligne d’item !

CONSULTER LE CATALOGUE EN LIGNE

Système d'automatisation

Les nouveaux servomoteurs d’item, avec codeurs absolus, ne doivent être référencés qu'une seule fois. Le codeur absolu capacitif multitours intégré permet à l’unité de commande d'indiquer à tout moment le nombre de rotations que l'arbre moteur a actuellement effectué, mesuré depuis le point zéro défini, et ce, même si le système a été préalablement débranché de l'alimentation électrique.

Autre nouveauté : Le module de transfert E/S de la série C vous permet de brancher les câbles de signaux du système aux entrées et sorties numériques des unités de commande item de la série C.

La solide butée de chariot LRE 8 garantit que le chariot reste dans le passage pendant le fonctionnement et la mise en service.

LIRE PLUS ICI

Pouvons-nous vous conseiller personnellement ?

Demande de projet

Nous vous aidons à planifier vos projets.
Individuel et hautement efficace.

Configurer

Planifier de façon individuelle,
simple et en ligne à tout moment.

Boutique en ligne

Commander confortablement

et simplement à tout moment !