Découvrez nos innovations - nouveautés item 2018/II.

Travailler efficacement et en toute sécurité ! Vous trouverez dans le catalogue de nouveautés des extensions innovantes pour les systèmes de construction modulaire d’item qui vous permettront de parvenir plus rapidement au résultat souhaité.

Vous pouvez télécharger le catalogue contenant tous les nouveaux produits au format PDF ou le lire directement dans votre navigateur. Dans la boutique en ligne d’item, vous trouverez des informations et des détails techniques sur toutes les nouveautés ainsi que sur les 3500 autres composants des systèmes de construction modulaire d’item.

LIRE PLUS ICI

 

Système de postes de travail

Parfait pour la mise à disposition mobile des informations : les tablettes informatiques peuvent être utilisées facilement sur la table de travail grâce au nouveaux support et bras articulé de tablette 8. Votre système à ressort convient aux boîtiers de 7 à 13 pouces.

Le support pivote en continu sur 360°. Autre nouveauté : les nouvelles lampes loupes D160 LED agrandissent sans distorsion et apportent un éclairage lumineux afin de pouvoir travailler sans se fatiguer.

Découvrez toutes les nouveautés du système de construction modulaire du système de poste de travail !

VERS LE CATALOGUE DE NOUVEAUTÉS

Système de construction modulaire MB

Fixation parfaite : grâce aux nouveaux leviers de serrage Pi, vous pouvez fixer et enlever les accessoires facilement.

Les poignées ergonomiques facilitent l’utilisation des guidages coulissants ou des blocages d’angles. S'il n’y a pas beaucoup d’espace, l’insert et la poignée peuvent être découplés par une simple pression de bouton.

Autre nouveauté : l’adaptateur M45 pour appareils de commande et de communication 22 mm facilite le montage de boutons d’arrêt d’urgence ou de commutateurs de sélection sur la colonne d’installation d’item.

Vous trouverez les détails techniques et les données CAO complètes de tous les produits dans la boutique en ligne d’item !

 

LIRE PLUS DANS LE CATALOGUE

Système de construction modulaire de la production « lean »

Protection parfaite : le nouveau profilé d’avertissement et de protection D30 R28-90° possède une chambre creuse élastique et une signalisation hachurée en noir et jaune. La protection anti-chocs colorée est clipsée et protège aussi bien l’individu que le matériel.

Autre nouveauté : le connecteur D30 T1 est équipé d’un dispositif anti-rotation intégré en aluminium.

Découvrez tous les nouveaux produits du système de construction modulaire de la production « lean » dans la boutique en ligne d’item !

LIRE LE CATALOGUE

Outils en ligne

Construire à la perfection : l’Engineeringtool d’item travaille désormais plus étroitement avec la boutique en ligne item. Les profilés peuvent être insérés directement depuis la boutique en ligne dans la construction par glisser-déposer. 

VERS LE CATALOGUE

Pouvons-nous vous conseiller personnellement ?

Demande de projet

Nous vous aidons à planifier vos projets.
Individuel et hautement efficace.

Configurer

Planifier de façon individuelle,
simple et en ligne à tout moment.

Boutique en ligne

Commander confortablement

et simplement à tout moment !