Tour d'horizon des avantages

Protection sans faille
Enceintes, clôtures de protection et autre
Design inviolable
Longue durée de vie, car facile à adapter

La sécurité des machines, c'est avant tout la protection des employés contre les risques potentiels. Grâce aux composants spéciaux du Système de construction modulaire MB, vous construisez des clôtures de protection, des portes, des enceintes et des cabines pour machines qui peuvent être ajoutées. Des grilles en métal, des panneaux en polycarbonate et de nombreuses plaques conviennent à l'application. Les dispositifs de protection conformes à la directive sur les machines 2006/42/CE peuvent être directement raccordés avec le bâti de la machine ou être posés indépendamment et de façon autonome.

D'universel à spécial

D'universel à spécial

Les cadres, clôtures et portes sont basés sur des profilés en aluminium avec rainures. Ils peuvent donc être raccordés et élargis à tout moment avec des accessoires et des composants du Système de construction modulaire MB Des composants de sécurité spéciaux, tels que les attaches inviolables ou des protections de porte peuvent augmenter le niveau de sécurité en cas de besoin. Tous les composants vont ensemble afin que vous puissiez réaliser toutes les tâches avec le même Système de construction modulaire.

 

Pour fixer en toute sécurité !

De XS à XXXL.

Aménagez des dispositifs de protection de toutes tailles grâce au Système de construction modulaire MB. Un dôme de protection compact se forme selon les mêmes principes qu'une couverture complète pour une chaîne de production. Les cloisons limitent l'accès aux zones dangereuses, tandis que les portes intégrées ou les portes à guillotine régulent l'accès. Vous organisez ainsi la protection de vos collaborateurs grâce à des composants mécaniques ou électriques.

POUR FIXER EN TOUTE SÉCURITÉ !

De XS à XXXL.
De stationnaire à mobile

De stationnaire à mobile

Les dispositifs de sécurité peuvent être directement intégrés dans les bâtis de machines ou comme protection à proximité des machines. Pour une transformation simple du poste de travail, il est possible de créer des cloisons de façon mobile et de les monter sur le sol de l'atelier à partir de la machine. Une personne suffit à monter et à démonter les panneaux de clôture complets. Cela est possible grâces aux assemblages sûrs, aux éléments de liaison au sol stables et à la compensation des irrégularités du sol.

DÉCOUVREZ LES ÉLÉMENTS DE LIAISON AU SOL !

Sécurité d'accès parfaitement intégrée

Une gamme complète de poignées ergonomiques permet une manipulation confortable des ouvertures et accès à la machine. Il existe également différents types de fermetures de sécurité parfaitement adaptés aux besoins fonctionnels existants. On peut les compléter avec des signaux optiques ou acoustiques ou bien les intégrer directement dans le système de sécurité électronique de la machine.

VERS LA BOUTIQUE

Sécurité d'accès parfaitement intégrée

De transparent à opaque

Grâce à la grande gamme de remplissages, vous obtenez le mélange parfait entre sécurité et fonctionnalité. Les surfaces transparentes en polycarbonate résistantes aux coups offrent un clair aperçu du procédé d'une machine. Les surfaces noires permettent un obscurcissement en fonction des besoins du processus. Nous répondons également à vos souhaits en termes de grilles en métal ou d'application de couleurs adaptées à celles de l'entreprise.

VERS LA BOUTIQUE

De transparent à opaque

Pouvons-nous vous conseiller personnellement ?

Demande de projet

Nous vous aidons à planifier vos projets.
Individuel et hautement efficace.

Configurer

Planifier de façon individuelle,
simple et en ligne à tout moment.

Online Shop

Commander confortablement

et simplement à tout moment !

fr
Langue
Pays
France
Trouver votre distributeur