Données techniques
Propriétés
Article number | 0.0.711.32 |
---|---|
Entraxe BFT | LA = 500–6000 mm |
Système d’entraînement | Côté sortie gauche/droite |
Position d’entraînement | Position d’entraînement = 0°; 90°; 180°; 270° |
Ligne | ligne 8 |
Ligne | FT |
Largeur totale convoyeur BG | BG = 40, 80, 120, 160, 200, 240, 320, 400 mm |
Unité de livraison | 1 pce |
Charge totale max. en mode transport | 100 kg |
Charge totale max. en mode accumulation | 45 kg |
Charge linéaire maximale | 25 kg/m |
Tension nominale | Un = 230/400 V |
Transportbandgeschwindigkeit | V TB = 2,5–28,9 m/min |
Largeur bande transporteuse BT | BT = BG-10 (si BG = 40, 80 alors BG-5) |
Description
Téléchargement CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 4.0
36121401
eCl@ss 4.1
36121401
eCl@ss 5.0
36120402
eCl@ss 5.1
36120402
eCl@ss 6.0.1
36120402
eCl@ss 7.1
36120402
eCl@ss 8.0
36120402
eCl@ss 11.0
36120402
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Numéro du tarif douanier
84283300